Large Packed Chillers
EB 65 WT CE HSP STD
Industrial большой чиллер 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
Номер продукта:
42030655404
Холодильная установка серии EB, специально разработанная для удовлетворения высоких требований современных промышленных применений, обеспечивает максимальную холодопроизводительность при минимально возможной занимаемой площади. Благодаря обширному перечню стандартных функций и множеству доступных опций серия EB компании Pfannenberg представляет собой оптимальный выбор для рециркуляционного охлаждения оборудования, гидравлических систем, компонентов автоматизации и т. д.
- Совместимость с водно-гликолевыми системами охлаждения - Обеспечивает максимальную гибкость благодаря различным соотношениям холодильных агентов для разных климатических условий и технологических потребностей, поддерживая стабильную эффективность охлаждения и предотвращая любой риск замерзания и коррозии
- Интегрированная система перемещения с подъемными точками и многофункциональной промышленной базой - Обеспечивает безопасную и легкую установку и перемещение, снижает риск повреждения, а также упрощает управление, транспортировку и техническое обслуживание, что позволяет быстрее и надежнее вводить оборудование в эксплуатацию.
Информация о продукте "EB 65 WT CE HSP 400-460/3/50-60 R454C"
Холодильная установка серии EB, специально разработанная для удовлетворения высоких требований современных промышленных применений, обеспечивает максимальную холодопроизводительность при минимально возможной занимаемой площади. Благодаря обширному перечню стандартных функций и множеству доступных опций серия EB компании Pfannenberg представляет собой оптимальный выбор для рециркуляционного охлаждения оборудования, гидравлических систем, компонентов автоматизации и т. д.
- Совместимость с водно-гликолевыми системами охлаждения - Обеспечивает максимальную гибкость благодаря различным соотношениям холодильных агентов для разных климатических условий и технологических потребностей, поддерживая стабильную эффективность охлаждения и предотвращая любой риск замерзания и коррозии
- Интегрированная система перемещения с подъемными точками и многофункциональной промышленной базой - Обеспечивает безопасную и легкую установку и перемещение, снижает риск повреждения, а также упрощает управление, транспортировку и техническое обслуживание, что позволяет быстрее и надежнее вводить оборудование в эксплуатацию.
- Номер артикула
- 42030655404
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 60 Hz
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 9 A
- Номинальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 10 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 31,5 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 32 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 54
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 70 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 70 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 3600 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 4400 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 15 A
- Количество хладагента (г)
- 660 g
- Количество хладагента (унции)
- 23,28 oz.
- Тип холодильного агента
- R454C
- Макс. температура жидкости (°C)
- 35 °C
- Мин. температура жидкости (°C)
- 13 °C
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 314-506 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-460 V
- Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
- 400-460 V
- Тип напряжения
- AC
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 4000 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 4400 m³/h
- Пакет конфигурации чиллера
- Настройка HSP
- Смесь холодильного агента (рекомендуется)
- Вода/гликоль — 80/20
- Вместимость бака (л)
- 50 L
- Расход (насос) (л/мин) (50 Гц)
- 17 L/min
- Давление в насосе (50 Гц, бар)
- 3 bar
- Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
- 2 K
- Холодопроизводительность при W18/A32 (50 Гц, Вт)
- 6500 W
- Холодопроизводительность при W18/A32 (60 Гц, Вт)
- 7200 W
- Макс. температура жидкости (на входе, °C)
- 35 °C
- Мин. температура жидкости (на входе, °C)
- 13 °C
- Подключение (охлаждающая жидкость)
- 3/4 дюйма
- Тип охлаждающей среды
- Вода
- Способ монтажа чиллера
- Отдельно стоящий
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Да
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
- 6500 W
- Краткое описание типа устройства для охлаждения
- EB 65
- Area of application (market)
- Промышленный
- Диапазон температур управления (°C)
- 13-45 °C
- Вес изделия (кг)
- 130 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131270928
- ETIM-Class
- EC002516
- Размеры изделия (мм)
- 1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
- Номер артикула
- 42030655404
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 60 Hz
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 9 A
- Номинальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 10 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 31,5 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 32 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 54
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 70 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 70 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 3600 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 4400 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 15 A
- Количество хладагента (унции)
- 23,28 oz.
- Тип холодильного агента
- R454C
- Макс. температура жидкости (°F)
- 95 °F
- Мин. температура жидкости (°F)
- 55 °F
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 314-506 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-460 V
- Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
- 400-460 V
- Тип напряжения
- AC
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 2354 cfm
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 2590 cfm
- Пакет конфигурации чиллера
- Настройка HSP
- Смесь холодильного агента (рекомендуется)
- Вода/гликоль — 80/20
- Вместимость бака (л)
- 50 L
- Вместимость бака (гал.)
- 13,21 gal
- Расход (насос) (гал./мин.) (50 Гц)
- 4,49 gal/min
- Давление в насосе (50 Гц, фунты на квадратный дюйм)
- 43,51 psi
- Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
- 2 K
- Холодопроизводительность при W18/A32 (50 Гц, БТУ)
- 22179 btu/h
- Холодопроизводительность при W18/A32 (60 Гц, БТУ)
- 22192 btu/h
- Макс. температура жидкости (на входе, °F)
- 95 °F
- Минимальная температура жидкости (на входе, °F)
- 55 °F
- Подключение (охлаждающая жидкость)
- 3/4 дюйма
- Тип охлаждающей среды
- Вода
- Способ монтажа чиллера
- Отдельно стоящий
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Да
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
- 6500 W
- Максимальная холодопроизводительность для маркетинговых целей (маркетинг, БТУ)
- 22180 btu/h
- Краткое описание типа устройства для охлаждения
- EB 65
- Area of application (market)
- Промышленный
- Диапазон температур управления (°F)
- 55-113 °F
- Вес изделия (фунты)
- 286,60 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131270928
- ETIM-Class
- EC002516
- Размеры изделия (дюймы)
- 50.24 inch x 23.6 inch x 32.54 inch
Технические данные
Technical Drawings
EB 65 WT CE HSP 400-460/3/50-60 R454C
Y: incl. Fan
- A
- 515 mm
- B
- 675.5 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 1276 mm
- Z
- 760.5 mm
- A
- 20.28 in
- B
- 26.59 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 50.24 in
- Z
- 29.94 in
Размеры