You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "FLH-T 1000 HEATER 1000W 115AC"

Линейка нагревателей Pfannenberg со встроенным термостатом. Эта линейка была специально разработана для эксплуатации в сложных условиях, в частности на ветровых турбинах, а также для использования в телекоммуникационной отрасли.

  • Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
  • Встроенный регулируемый термостат - Автоматическое и гибкое регулирование температуры в шкафу без необходимости установки контроллера
  • Проверено на соответствие техническим требованиям к подвижному составу - Ударо- и вибростойкий
  • Ударо- и вибростойкий - Применимы в таких отраслях, как ветроэнергетика, телекоммуникации и другая мобильная техника
  • Быстрый нагрев - Минимизирует время простоя за счет быстрого достижения заданной минимальной рабочей температуры после холодного запуска.
Технические данные
Мощность электрического нагрева
1000 W
В комплекте с вентилятором
Да (1)
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (60 Гц)
104-126 V
Класс электрической защиты
2
Диапазон температур управления (°C)
-40-70 °C
Переключающий перепад температур (К)
< 7 K
Допуск переключающего контакта (K)
±4 K
Тип подключения
Пружинный зажим
Вес изделия (кг)
1,44 kg
GTIN (EAN)
4061131077657
ETIM-Class
EC000737
Термостат входит в комплект
Да (1)
Размеры изделия (мм)
100 mm x 150 mm x 164 mm
Мощность электрического нагрева
1000 W
В комплекте с вентилятором
Да (1)
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (60 Гц)
104-126 V
Класс электрической защиты
2
Диапазон температур управления (°F)
-40-158 °F
Переключающий перепад температур (К)
< 7 K
Допуск переключающего контакта (K)
±4 K
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Тип подключения
Пружинный зажим
Вес изделия (фунты)
3,175 lb.
GTIN (EAN)
4061131077657
ETIM-Class
EC000737
Термостат входит в комплект
Да (1)
Размеры изделия (дюймы)
3.94 inch x 5.91 inch x 6.46 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.44 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 672.69 KB Download
Product sheet DE PDF 489.82 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 489.82 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 175.59 KB Download
Manual FLH-T N/A pdf 672.69 KB Download
Conformity FLH_250-1000 N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download