FLH T
FLH-T 400
Вентиляторный обогреватель 400W зажим +Thermostat
230VAC CLP CE UL
Номер продукта:
17040310007
Линейка нагревателей Pfannenberg со встроенным термостатом. Эта линейка была специально разработана для эксплуатации в сложных условиях, в частности на ветровых турбинах, а также для использования в телекоммуникационной отрасли.
- Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
- Встроенный регулируемый термостат - Автоматическое и гибкое регулирование температуры в шкафу без необходимости установки контроллера
- Проверено на соответствие техническим требованиям к подвижному составу - Ударо- и вибростойкий
- Ударо- и вибростойкий - Применимы в таких отраслях, как ветроэнергетика, телекоммуникации и другая мобильная техника
- Быстрый нагрев - Минимизирует время простоя за счет быстрого достижения заданной минимальной рабочей температуры после холодного запуска.
Информация о продукте "FLH-T 400 HEATER 400W 230 AC"
Линейка нагревателей Pfannenberg со встроенным термостатом. Эта линейка была специально разработана для эксплуатации в сложных условиях, в частности на ветровых турбинах, а также для использования в телекоммуникационной отрасли.
- Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
- Встроенный регулируемый термостат - Автоматическое и гибкое регулирование температуры в шкафу без необходимости установки контроллера
- Проверено на соответствие техническим требованиям к подвижному составу - Ударо- и вибростойкий
- Ударо- и вибростойкий - Применимы в таких отраслях, как ветроэнергетика, телекоммуникации и другая мобильная техника
- Быстрый нагрев - Минимизирует время простоя за счет быстрого достижения заданной минимальной рабочей температуры после холодного запуска.
- Мощность электрического нагрева
- 400 W
- В комплекте с вентилятором
- Да (1)
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Класс электрической защиты
- 2
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-70 °C
- Переключающий перепад температур (К)
- < 7 K
- Допуск переключающего контакта (K)
- ±4 K
- Тип подключения
- Пружинный зажим
- Вес изделия (кг)
- 1,34 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077114
- ETIM-Class
- EC000737
- Термостат входит в комплект
- Да (1)
- Размеры изделия (мм)
- 100 mm x 150 mm x 164 mm
- Мощность электрического нагрева
- 400 W
- В комплекте с вентилятором
- Да (1)
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Класс электрической защиты
- 2
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-158 °F
- Переключающий перепад температур (К)
- < 7 K
- Допуск переключающего контакта (K)
- ±4 K
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Тип подключения
- Пружинный зажим
- Вес изделия (фунты)
- 2,955 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077114
- ETIM-Class
- EC000737
- Термостат входит в комплект
- Да (1)
- Размеры изделия (дюймы)
- 3.94 inch x 5.91 inch x 6.46 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 385.88 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 385.88 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 175.59 KB | Download | |
| Manual FLH-T | N/A | 672.69 KB | Download | |
| Conformity FLH_250-1000 | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
FLH-T 400 HEATER 400W 230 AC
- X
- 150 mm
- X1
- 138 mm
- X2
- 6 mm
- X3
- 5.4 mm
- Y
- 100 mm
- Z
- 164 mm
- Z1
- 100 mm
- Z2
- 13.3 mm
- Z3
- 5 mm
- X
- 5.91 in
- X1
- 5.43 in
- X2
- 0.24 in
- X3
- 0.21 in
- Y
- 3.94 in
- Z
- 6.46 in
- Z1
- 3.94 in
- Z2
- 0.52 in
- Z3
- 0.2 in
Размеры