Convection Heaters
FLH-TF 200
Конвекционный обогреватель 200W зажим
115VAC CLP CE UL
Номер продукта:
17020015407
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Крепление на защелках
для DIN-рейки шириной 35 мм
встроено - Простой монтаж
- Конструкция без вентилятора - Надежная конструкция и длительный срок службы
- Конструкция с широким диапазоном входного напряжения (xx–xx В переменного тока) - Упрощает внедрение на глобальном уровне и снижает сложность вариантов
- Нагрев критически важных участков в больших корпусах - Обеспечивает подачу тепла только туда, где это необходимо
Информация о продукте "FLH-TF 200 rad.heat. 200W 115AC"
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Крепление на защелках
для DIN-рейки шириной 35 мм
встроено - Простой монтаж
- Конструкция без вентилятора - Надежная конструкция и длительный срок службы
- Конструкция с широким диапазоном входного напряжения (xx–xx В переменного тока) - Упрощает внедрение на глобальном уровне и снижает сложность вариантов
- Нагрев критически важных участков в больших корпусах - Обеспечивает подачу тепла только туда, где это необходимо
- Мощность электрического нагрева
- 200 W
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 103-126 V
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-70 °C
- Диапазон заданной температуры (°C)
- -40-70 °C
- Тип подключения
- Пружинный зажим
- Вес изделия (кг)
- 1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076032
- ETIM-Class
- EC000737
- Размеры изделия (мм)
- 140 mm x 102 mm x 137 mm
- Мощность электрического нагрева
- 200 W
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 103-126 V
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-158 °F
- Диапазон заданной температуры (°F)
- -40-158 °F
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Тип подключения
- Пружинный зажим
- Вес изделия (фунты)
- 2,2 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076032
- ETIM-Class
- EC000737
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.5 inch x 4 inch x 5.375 inch
Технические данные
Technical Drawings
FLH-TF 200 rad.heat. 200W 115AC
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 215 mm
- Y2
- 35 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 8.46 in
- Y2
- 1.38 in
- Z
- 1.97 in
Размеры