You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "FLH-TF 400 rad.heat. 400W 115AC"

  • Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
  • Крепление на защелках
    для DIN-рейки шириной 35 мм
    встроено - Простой монтаж
  • Конструкция без вентилятора - Надежная конструкция и длительный срок службы
  • Конструкция с широким диапазоном входного напряжения (xx–xx В переменного тока) - Упрощает внедрение на глобальном уровне и снижает сложность вариантов
  • Нагрев критически важных участков в больших корпусах - Обеспечивает подачу тепла только туда, где это необходимо
Технические данные
Мощность электрического нагрева
400 W
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (60 Гц)
103-126 V
Диапазон температур управления (°C)
-40-70 °C
Диапазон заданной температуры (°C)
-40-70 °C
Тип подключения
Пружинный зажим
Вес изделия (кг)
1,4 kg
GTIN (EAN)
4061131076988
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (мм)
191 mm x 102 mm x 137 mm
Мощность электрического нагрева
400 W
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (60 Гц)
103-126 V
Диапазон температур управления (°F)
-40-158 °F
Диапазон заданной температуры (°F)
-40-158 °F
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Тип подключения
Пружинный зажим
Вес изделия (фунты)
3 lb.
GTIN (EAN)
4061131076988
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (дюймы)
7.5 inch x 4 inch x 5.375 inch
Description Language Type Size Link
User manual short DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 67.04 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.4 MB Download

Technical Drawings

FLH-TF 400 rad.heat. 400W 115AC

Размеры
L
500 mm
X
70 mm
Y1
215 mm
Y2
35 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
8.46 in
Y2
1.38 in
Z
1.97 in