FLZ 540 Twin Series
FLZ 541
Двойной термостат FLZ механический Нормально закрытый (NC) и нормально открытый (NO) для нагревателя/вентилятора фильтра
0-60°C <7K ±4% 5pcs
Номер продукта:
17141005000
Серия двойных термостатов FLZ объединяет два термостата с независимым переключением. Они выпускаются с контактами типа «нормально закрытый/нормально открытый», «нормально закрытый/нормально закрытый» и «нормально открытый/нормально открытый». В отличие от термостатов с переключающими контактами, подключенные устройства могут переключаться в разных температурных диапазонах.
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Встроенная защелка - Обеспечивает быстрый и простой монтаж на DIN-рейку
- 2 независимо переключаемых термостата - Позволяет управлять подключенными устройствами в разных температурных диапазонах
- 2 термостата в одном компактном корпусе - Экономия места в шкафу
Информация о продукте "FLZ 541 THERM. Ö/S 0..60°C 5 pcs"
Серия двойных термостатов FLZ объединяет два термостата с независимым переключением. Они выпускаются с контактами типа «нормально закрытый/нормально открытый», «нормально закрытый/нормально закрытый» и «нормально открытый/нормально открытый». В отличие от термостатов с переключающими контактами, подключенные устройства могут переключаться в разных температурных диапазонах.
- Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
- Встроенная защелка - Обеспечивает быстрый и простой монтаж на DIN-рейку
- 2 независимо переключаемых термостата - Позволяет управлять подключенными устройствами в разных температурных диапазонах
- 2 термостата в одном компактном корпусе - Экономия места в шкафу
- Номер артикула
- 17141005000
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 10 A
- Переключающий перепад температур (К)
- <7 K
- Допуск переключающего контакта (K)
- ±4 K
- Максимальное заданное значение температуры (°C)
- 60 °C
- Минимальное заданное значение температуры (°C)
- 0 °C
- Диапазон заданной температуры (°C)
- 0-60 °C
- Тип датчика
- Биметалл
- Подходит для
- для нагревателя/вентилятора фильтра
- Тип функции переключателя 1
- Нормально закрытый (NC)
- Тип функции переключателя 2 (если это комбинированное устройство)
- Нормально открытый (NO)
- Реализация устройства
- Термостат / Термостат
- Тип устройства 1
- Thermostat
- Тип устройства 2 (если это комбинированное устройство)
- Thermostat
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 120-240 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 120-240 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10-30 V
- Тип единицы измерения
- °C
- Тип единицы измерения (вторая шкала для двойки)
- °C
- Тип переключения (электрический / механический)
- механический
- Вес изделия (кг)
- 0,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131078944
- ETIM-Class
- EC004587
- Размеры изделия (мм)
- 81 mm x 59 mm x 37 mm
- Номер артикула
- 17141005000
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 10 A
- Переключающий перепад температур (К)
- <7 K
- Допуск переключающего контакта (K)
- ±4 K
- Максимальное заданное значение температуры (°F)
- 140 °F
- Минимальное заданное значение температуры (°F)
- 32 °F
- Диапазон заданной температуры (°F)
- 32-140 °F
- Тип датчика
- Биметалл
- Подходит для
- для нагревателя/вентилятора фильтра
- Тип функции переключателя 1
- Нормально закрытый (NC)
- Тип функции переключателя 2 (если это комбинированное устройство)
- Нормально открытый (NO)
- Реализация устройства
- Термостат / Термостат
- Тип устройства 1
- Thermostat
- Тип устройства 2 (если это комбинированное устройство)
- Thermostat
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 120-240 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 120-240 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10-30 V
- Тип единицы измерения
- °C
- Тип единицы измерения (вторая шкала для двойки)
- °C
- Тип переключения (электрический / механический)
- механический
- ETIM-Class
- EC004587
- GTIN (EAN)
- 4061131078944
- Вес изделия (фунты)
- 1,103 lb.
- Размеры изделия (дюймы)
- 3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| FLZ 541 THERMOSTAT O/S 0..60C | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| FLZ 541 THERMOSTAT O/S 0..60C | N/A | 33.81 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |