You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "FLZ 542 THERMOSTAT Ö/Ö 0..60°C"

Серия двойных термостатов FLZ объединяет два термостата с независимым переключением. Они выпускаются с контактами типа «нормально закрытый/нормально открытый», «нормально закрытый/нормально закрытый» и «нормально открытый/нормально открытый». В отличие от термостатов с переключающими контактами, подключенные устройства могут переключаться в разных температурных диапазонах.

  • Управление системами климатизации в соответствии с потребностями - Экономия энергии и продление срока службы компонентов
  • Встроенная защелка - Обеспечивает быстрый и простой монтаж на DIN-рейку
  • 2 независимо переключаемых термостата - Позволяет управлять подключенными устройствами в разных температурных диапазонах
  • 2 термостата в одном компактном корпусе - Экономия места в шкафу
Технические данные
Номер артикула
17142000000
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
10 A
Переключающий перепад температур (К)
<7 K
Допуск переключающего контакта (K)
±4 K
Максимальное заданное значение температуры (°C)
60 °C
Минимальное заданное значение температуры (°C)
0 °C
Диапазон заданной температуры (°C)
0-60 °C
Максимальная мощность коммутации
10
Тип датчика
Биметалл
Подходит для
для обогревателя
Тип функции переключателя 1
Нормально закрытый (NC)
Тип функции переключателя 2 (если это комбинированное устройство)
Нормально закрытый (NC)
Реализация устройства
Термостат / Термостат
Тип устройства 1
Thermostat
Тип устройства 2 (если это комбинированное устройство)
Thermostat
Диапазон напряжения (50 Гц)
120-240 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
120-240 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
10-30 V
Тип единицы измерения
°C
Тип единицы измерения (вторая шкала для двойки)
°C
Тип переключения (электрический / механический)
механический
Вес изделия (кг)
0,1 kg
GTIN (EAN)
4061131078982
ETIM-Class
EC004587
Размеры изделия (мм)
81 mm x 59 mm x 37 mm
Номер артикула
17142000000
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
10 A
Переключающий перепад температур (К)
<7 K
Допуск переключающего контакта (K)
±4 K
Максимальное заданное значение температуры (°F)
140 °F
Минимальное заданное значение температуры (°F)
32 °F
Диапазон заданной температуры (°F)
32-140 °F
Максимальная мощность коммутации
10
Тип датчика
Биметалл
Подходит для
для обогревателя
Тип функции переключателя 1
Нормально закрытый (NC)
Тип функции переключателя 2 (если это комбинированное устройство)
Нормально закрытый (NC)
Реализация устройства
Термостат / Термостат
Тип устройства 1
Thermostat
Тип устройства 2 (если это комбинированное устройство)
Thermostat
Диапазон напряжения (50 Гц)
120-240 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
120-240 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
10-30 V
Тип единицы измерения
°C
Тип единицы измерения (вторая шкала для двойки)
°C
Тип переключения (электрический / механический)
механический
ETIM-Class
EC004587
GTIN (EAN)
4061131078982
Вес изделия (фунты)
0,22 lb.
Размеры изделия (дюймы)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 415.75 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 415.75 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 417.59 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.77 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 542 THERMOSTAT Ö/Ö 0..60°C

Размеры
X
59 mm
Y
80.5 mm
Z
38 mm
X
2.32 in
Y
3.17 in
Z
1.5 in