You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "FM ALU DTS 31x5"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection.

Технические данные
Номер артикула
18380000025
Тип фильтрующего материала
Алюминиевый фильтр
Размеры выреза (дюймы)
8.66 inch x 9.055 inch
Цвет изделия
Aluminium
GTIN (EAN)
4061131086192
ETIM-Class
EC002513
Размеры изделия (мм)
220 mm x 230 mm x 9 mm
Номер артикула
18380000025
Тип фильтрующего материала
Алюминиевый фильтр
Размеры выреза (дюймы)
8.66 inch x 9.055 inch
Цвет изделия
Aluminium
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131086192
Размеры изделия (дюймы)
8.66 inch x 9.055 inch x 0.354 inch