You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "P 350 TLA 115/230V AC GR"

Сигнальные лампы серии SPECTRA представляют собой компактные и экономичные решения для визуальной индикации состояния и подачи предупреждающих сигналов. Их компактная конструкция позволяет легко встраивать их в станки, ЖК-дисплеи и корпуса.

  • Светодиодная технология с длительным сроком службы - Для надежного и не требующего обслуживания управления
  • Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Технические данные
Номер артикула
21352646000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
103.5-253 V
Тип напряжения
AC
Интенсивность света (кд)
45 cd
цвет линз
Зелёный
Тип оптического сигнала
Непрерывный свет
Функция мигающего света
Да (1)
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Максимальное расстояние обзора (м)
155,49 m
Тип лампы
LED
Диапазон температур управления (°C)
-25-50 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
65
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
Поликарбонат
Вес изделия (кг)
0,23 kg
GTIN (EAN)
4061131129264
ETIM-Class
EC001353
Размеры изделия (мм)
140 mm x 100 mm x 100 mm
Номер артикула
21352646000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
103.5-253 V
Тип напряжения
AC
Интенсивность света (кд)
45 cd
цвет линз
Зелёный
Тип оптического сигнала
Непрерывный свет
Функция мигающего света
Да (1)
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Максимальное расстояние просмотра (фут)
510,14 ft.
Тип лампы
LED
Диапазон температур управления (°F)
-13-122 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
65
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
Поликарбонат
Вес изделия (фунты)
0,51 lb.
GTIN (EAN)
4061131129264
ETIM-Class
EC001353
Размеры изделия (дюймы)
5.51 inch x 3.94 inch x 3.94 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 226.24 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 709.06 KB Download
Product sheet DE PDF 420.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 420.45 KB Download
Manual P 350 TLA N/A pdf 709.06 KB Download
Conformity_CE_085506687_Rev10_Feb21_Spectra range_deu_eng.pdf N/A pdf 54.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507044_Rev00_Sep21_Spectra range.pdf N/A pdf 31.47 KB Download