Spectra
P 350-TL
Spectra Светофор со светодиодной индикацией 45cd
115-230VAC RAL7035 RD
Номер продукта:
21352645000
Сигнальные лампы серии SPECTRA представляют собой компактные и экономичные решения для визуальной индикации состояния и подачи предупреждающих сигналов. Их компактная конструкция позволяет легко встраивать их в станки, ЖК-дисплеи и корпуса.
- Светодиодная технология с длительным сроком службы - Для надежного и не требующего обслуживания управления
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Информация о продукте "P 350 TLA 115/230V AC RO"
Сигнальные лампы серии SPECTRA представляют собой компактные и экономичные решения для визуальной индикации состояния и подачи предупреждающих сигналов. Их компактная конструкция позволяет легко встраивать их в станки, ЖК-дисплеи и корпуса.
- Светодиодная технология с длительным сроком службы - Для надежного и не требующего обслуживания управления
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Номер артикула
- 21352645000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 103.5-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Интенсивность света (кд)
- 45 cd
- цвет линз
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Непрерывный свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 155,49 m
- Тип лампы
- LED
- Диапазон температур управления (°C)
- -25-50 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 65
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Вес изделия (кг)
- 0,23 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131129257
- ETIM-Class
- EC001353
- Размеры изделия (мм)
- 140 mm x 100 mm x 100 mm
- Номер артикула
- 21352645000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 103.5-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Интенсивность света (кд)
- 45 cd
- цвет линз
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Непрерывный свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 510,14 ft.
- Тип лампы
- LED
- Диапазон температур управления (°F)
- -13-122 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 65
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Вес изделия (фунты)
- 0,51 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131129257
- ETIM-Class
- EC001353
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.51 inch x 3.94 inch x 3.94 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 226.24 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 709.06 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 420.45 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 420.45 KB | Download | |
| Manual P 350 TLA | N/A | 709.06 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506687_Rev10_Feb21_Spectra range_deu_eng.pdf | N/A | 54.49 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507044_Rev00_Sep21_Spectra range.pdf | N/A | 31.47 KB | Download |