Patrol
PA 1-R
Patrol Радиальный зонд 105dB
12-48VDC 24-48VAC RAL7035
Номер продукта:
23380630055
Сигнальные устройства серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую сигнализацию для индикации, предупреждения и подачи тревоги в промышленных условиях. Их универсальная конструкция, высокая эффективность и простота монтажа способствуют безопасному и экономичному управлению.
- Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
- Крепление через скрытые внутренние отверстия - Обеспечивает аккуратный внешний вид и повышенный предохранитель от несанкционированного вмешательства
- Компактная конструкция - Легко интегрируется в любую конструкцию машины или схему монтажа
- Охват 360° - Идеально подходит для установки сверху, что обеспечивает максимальный охват
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Информация о продукте "PA 1-R 10-60 DC 7035"
Сигнальные устройства серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую сигнализацию для индикации, предупреждения и подачи тревоги в промышленных условиях. Их универсальная конструкция, высокая эффективность и простота монтажа способствуют безопасному и экономичному управлению.
- Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
- Крепление через скрытые внутренние отверстия - Обеспечивает аккуратный внешний вид и повышенный предохранитель от несанкционированного вмешательства
- Компактная конструкция - Легко интегрируется в любую конструкцию машины или схему монтажа
- Охват 360° - Идеально подходит для установки сверху, что обеспечивает максимальный охват
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Номер артикула
- 23380630055
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 24-48 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-48 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10-60 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,06 A
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 105 dB(A)
- Уровень снижения уровня шума: 1
- -7 dB
- Уровень снижения уровня шума: 2
- -13 dB
- Уровень снижения уровня шума: 3
- -20 dB
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -20 dB
- Количество сигналов тревоги
- 70
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Диапазон температур управления (°C)
- -25-50 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес упаковочной единицы (кг)
- 0,235 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131254980
- ETIM-Class
- EC001354
- Размеры изделия (мм)
- 70 mm x 111 mm x 89 mm
- Номер артикула
- 23380630055
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 24-48 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-48 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10-60 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,06 A
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 105 dB(A)
- Уровень снижения уровня шума: 1
- -7 dB
- Уровень снижения уровня шума: 2
- -13 dB
- Уровень снижения уровня шума: 3
- -20 dB
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -20 dB
- Количество сигналов тревоги
- 70
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Диапазон температур управления (°F)
- 0-131 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 0,44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131254980
- ETIM-Class
- EC001354
- Размеры изделия (дюймы)
- 2.76 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 2.83 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.83 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.99 MB | Download | |
| QUICK GUIDE PA (L)1-R | N/A | 321.68 KB | Download | |
| MANUAL PA (L)1-R | N/A | 1.03 MB | Download |