You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PA 1-R 95-253 AC 7035"

Сигнальные устройства серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую сигнализацию для индикации, предупреждения и подачи тревоги в промышленных условиях. Их универсальная конструкция, высокая эффективность и простота монтажа способствуют безопасному и экономичному управлению.

  • Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
  • Крепление через скрытые внутренние отверстия - Обеспечивает аккуратный внешний вид и повышенный предохранитель от несанкционированного вмешательства
  • Компактная конструкция - Легко интегрируется в любую конструкцию машины или схему монтажа
  • Охват 360° - Идеально подходит для установки сверху, что обеспечивает максимальный охват
  • Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Технические данные
Номер артикула
23380640055
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
81-291 V
Тип напряжения
AC
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,023 A
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
105 dB(A)
Уровень снижения уровня шума: 1
-7 dB
Уровень снижения уровня шума: 2
-13 dB
Уровень снижения уровня шума: 3
-20 dB
Максимальное снижение уровня шума (дБ)
-20 dB
Количество сигналов тревоги
70
Количество внешних выбираемых тонов
4
Диапазон температур управления (°C)
-25-50 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
Смесь ПК/АБС
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес упаковочной единицы (кг)
0,235 kg
GTIN (EAN)
4061131255000
ETIM-Class
EC001354
Размеры изделия (мм)
70 mm x 111 mm x 89 mm
Номер артикула
23380640055
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
81-291 V
Тип напряжения
AC
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,023 A
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
105 dB(A)
Уровень снижения уровня шума: 1
-7 dB
Уровень снижения уровня шума: 2
-13 dB
Уровень снижения уровня шума: 3
-20 dB
Максимальное снижение уровня шума (дБ)
-20 dB
Количество сигналов тревоги
70
Количество внешних выбираемых тонов
4
Диапазон температур управления (°F)
0-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
Смесь ПК/АБС
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (фунты)
0,44 lb.
GTIN (EAN)
4061131255000
ETIM-Class
EC001354
Размеры изделия (дюймы)
2.76 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 2.83 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.83 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.99 MB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R N/A pdf 321.68 KB Download
MANUAL PA (L)1-R N/A pdf 1.03 MB Download