Patrol
PA L 1-R
Patrol Комбинированный радиальный звуковой сигнализатор со светодиодной индикацией 105dB 3cd
12-48VDC 24-48VAC RAL7035 RD
Номер продукта:
23383635002
Комбинированные звуковые и световые сигнализаторы серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую и визуальную сигнализацию для целей индикации, предупреждения и аварийной сигнализации. Их высокая эффективность, гибкие возможности настройки и простота монтажа делают их безопасным и экономичным решением для промышленных условий эксплуатации.
- Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
- Гибкое сочетание - Звуковые и визуальные сигналы работают как совместно, так и по отдельности в зависимости от потребности
- Независимое управление звуковым и световым сигнализаторами - Гибкие режимы сигнализации, например, для предварительной и основной сигнализации
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Информация о продукте "PA L 1-R 10-60 DC RD UL 7035 18V-53V AC"
Комбинированные звуковые и световые сигнализаторы серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую и визуальную сигнализацию для целей индикации, предупреждения и аварийной сигнализации. Их высокая эффективность, гибкие возможности настройки и простота монтажа делают их безопасным и экономичным решением для промышленных условий эксплуатации.
- Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
- Гибкое сочетание - Звуковые и визуальные сигналы работают как совместно, так и по отдельности в зависимости от потребности
- Независимое управление звуковым и световым сигнализаторами - Гибкие режимы сигнализации, например, для предварительной и основной сигнализации
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Номер артикула
- 23383635002
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 24-48 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 18-53 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-48 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10-60 V
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,195 A
- Тип напряжения
- AC/DC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 105 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -20 dB
- Количество сигналов тревоги
- 70
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Интенсивность света (кд)
- 3 cd
- цвет линз
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Вращающийся световой индикатор
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Функция вращающегося света
- Да (1)
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
- Диапазон температур управления (°C)
- -25-50 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK07
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (кг)
- 0,22 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131271437
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (мм)
- 84 mm x 111 mm x 89 mm
- Номер артикула
- 23383635002
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 24-48 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 18-53 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-48 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10-60 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 105 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -20 dB
- Количество сигналов тревоги
- 70
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Интенсивность света (кд)
- 3 cd
- цвет линз
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Вращающийся световой индикатор
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Функция вращающегося света
- Да (1)
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
- Диапазон температур управления (°F)
- 0-131 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK07
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (фунты)
- 0,49 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131271437
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (дюймы)
- 3.31 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 416.41 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 416.41 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.99 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 25.16 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.39 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 11.43 MB | Download |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 273.24 KB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 2.3 | 2 | 2.7 | |
| Предупреждение | 4.6 | 4 | 5.4 | |
| Информирование | 10.4 | 9 | 12.2 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| 90 дБ (A) | ||||
| 85 дБ (A) | ||||
| 80 дБ (A) | ||||
| 75 дБ (A) | ||||
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 7.6 | 6.6 | 8.8 | |
| Предупреждение | 15.2 | 13.2 | 13.2 | |
| Информирование | 34.2 | 29.7 | 24.2 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| 90 дБ (A) | ||||
| 85 дБ (A) | ||||
| 80 дБ (A) | ||||
| 75 дБ (A) | ||||