You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PA L 1-R 10-60 DC YE 7035"

Комбинированные звуковые и световые сигнализаторы серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую и визуальную сигнализацию для целей индикации, предупреждения и аварийной сигнализации. Их высокая эффективность, гибкие возможности настройки и простота монтажа делают их безопасным и экономичным решением для промышленных условий эксплуатации.

  • Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
  • Гибкое сочетание - Звуковые и визуальные сигналы работают как совместно, так и по отдельности в зависимости от потребности
  • Независимое управление звуковым и световым сигнализаторами - Гибкие режимы сигнализации, например, для предварительной и основной сигнализации
  • Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
  • Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Технические данные
Номер артикула
23383633055
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
24-48 V
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
12-48 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
10-60 V
Номинальный ток потребления постоянного тока
0,195 A
Тип напряжения
AC/DC
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
105 dB(A)
Максимальное снижение уровня шума (дБ)
-20 dB
Количество сигналов тревоги
70
Количество внешних выбираемых тонов
4
Интенсивность света (кд)
9 cd
цвет линз
Жёлтый
Тип оптического сигнала
Вращающийся световой индикатор
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция мигающего света
Да (1)
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Функция вращающегося света
Да (1)
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Диапазон температур управления (°C)
-25-50 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK07
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
Смесь ПК/АБС
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (кг)
0,22 kg
GTIN (EAN)
4061131255079
ETIM-Class
EC000195
Размеры изделия (мм)
84 mm x 111 mm x 89 mm
Номер артикула
23383633055
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
24-48 V
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
12-48 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
10-60 V
Тип напряжения
AC/DC
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
105 dB(A)
Максимальное снижение уровня шума (дБ)
-20 dB
Количество сигналов тревоги
70
Количество внешних выбираемых тонов
4
Интенсивность света (кд)
9 cd
цвет линз
Жёлтый
Тип оптического сигнала
Вращающийся световой индикатор
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция мигающего света
Да (1)
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Функция вращающегося света
Да (1)
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Диапазон температур управления (°F)
0-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK07
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
Смесь ПК/АБС
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (фунты)
0,49 lb.
GTIN (EAN)
4061131255079
ETIM-Class
EC000195
Размеры изделия (дюймы)
3.31 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 416.41 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.41 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.99 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 25.16 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.39 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 11.43 MB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R N/A pdf 321.68 KB Download
MANUAL PA (L)1-R N/A pdf 1.03 MB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 4.4 3.8 5.3
Предупреждение 8.8 7.6 10.6
Информирование 19.8 17.1 23.8
Размер зоны звуковой сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Требуемый уровень звукового давления Зона звукового покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
90 дБ (A)
85 дБ (A)
80 дБ (A)
75 дБ (A)