You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PAS 6043 230V 7035"

Использование окружающего воздуха для терморегулирования корпуса является наиболее экономичным и энергоэффективным способом охлаждения. Во многих случаях окружающий воздух загрязнён пылью, жидкостями или газами, в результате чего при контакте с ним компоненты, встроенные в корпус, могут быть повреждены. Поэтому использование вентилятора с фильтром становится невозможным. Теплообменники «воздух-воздух» компании Pfannenberg являются идеальным решением для таких областей применения.

Использование окружающего воздуха для терморегулирования корпуса является наиболее экономичным и энергоэффективным способом охлаждения. Во многих случаях окружающий воздух загрязнён пылью, жидкостями или газами, в результате чего компоненты, встроенные в корпус, могут быть повреждены при контакте с ним. Поэтому использование вентилятора с фильтром становится невозможным. Теплообменники «воздух-воздух» компании Pfannenberg являются идеальным решением для таких областей применения.

  • Компактная конструкция - Тонкий профиль сводит к минимуму занимаемое место в корпусе и позволяет сэкономить ценное пространство в шкафу
  • Установка, не требующая сложной переделки - Конструкция уплотнения, облегчающая монтаж, исключает необходимость сложной доработки существующих вырезов
  • Оптимизированная циркуляция воздуха - Большое расстояние между впускным и выпускным отверстиями предотвращает появление перегрева и обеспечивает безопасную циркуляцию воздуха
  • Предохранитель от перегрева - Дополнительный термостат обеспечивает надежное предупреждение в случае превышения температуры
  • Управление, не требующее технического обслуживания - Сведены к минимуму простои благодаря конструкции, практически не требующей технического обслуживания
Технические данные
Номер артикула
12981111055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
60 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,25 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,26 A
Пусковой ток, 50 Гц
0,7 A
Пусковой ток, 60 Гц
0,8 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
61 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
61 dB(A)
Количество фаз
1
Значение до срабатывания предохранителя
1 A
Удельная тепловая мощность (Вт/К)
20 W/K
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
50 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Номинальное напряжение 50 Гц
230 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Номинальное напряжение, 60 Гц
230 V
Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
230-230 V
Тип напряжения
AC
Расход охлаждающего воздуха ETIM
240 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
240 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
280 m³/h
Условия управления
в помещении
Диапазон температур управления (°C)
-25-55 °C
Вес изделия (кг)
15,5 kg
GTIN (EAN)
4061131043805
ETIM-Class
EC002514
Размеры изделия (мм)
618 mm x 380 mm x 212 mm
Номер артикула
12981111055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
60 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,25 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,26 A
Пусковой ток, 50 Гц
0,7 A
Пусковой ток, 60 Гц
0,8 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
61 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
61 dB(A)
Количество фаз
1
Значение до срабатывания предохранителя
1 A
Удельная тепловая мощность (Вт/К)
20 W/K
Макс. температура внутри корпуса (°F)
122 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Номинальное напряжение 50 Гц
230 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Номинальное напряжение, 60 Гц
230 V
Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
230-230 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
141 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
165 cfm
Условия управления
в помещении
Диапазон температур управления (°F)
-13-131 °F
Вес изделия (фунты)
33,44 lb.
GTIN (EAN)
4061131043805
ETIM-Class
EC002514
Размеры изделия (дюймы)
24.33 inch x 14.96 inch x 8.35 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.23 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 112.02 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 346.15 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 41.03 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 587.93 KB Download

Technical Drawings

PAS 6043 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Размеры
A
472 mm
B
285 mm
C
272 mm
D
150 mm
E
288 mm
F
40 mm
G
300 mm
X
380 mm
Y
618 mm
Z
212 mm
A
18.58 in
B
11.22 in
C
10.71 in
D
5.91 in
E
11.34 in
F
1.57 in
G
11.81 in
X
14.96 in
Y
24.33 in
Z
8.35 in