Green Series PAS 6000
PAS 6133
Серия PAS Воздушно-воздушный теплообменник Боковое крепление for indoor app. 65W/K
230VAC lt-gy
Номер продукта:
12982411055
Использование окружающего воздуха для терморегулирования корпуса является наиболее экономичным и энергоэффективным способом охлаждения. Во многих случаях окружающий воздух загрязнён пылью, жидкостями или газами, в результате чего при контакте с ним компоненты, встроенные в корпус, могут быть повреждены. Поэтому использование вентилятора с фильтром становится невозможным. Теплообменники «воздух-воздух» компании Pfannenberg являются идеальным решением для таких областей применения.
Использование окружающего воздуха для терморегулирования корпуса является наиболее экономичным и энергоэффективным способом охлаждения. Во многих случаях окружающий воздух загрязнён пылью, жидкостями или газами, в результате чего компоненты, встроенные в корпус, могут быть повреждены при контакте с ним. Поэтому использование вентилятора с фильтром становится невозможным. Теплообменники «воздух-воздух» компании Pfannenberg являются идеальным решением для таких областей применения.
Использование окружающего воздуха для терморегулирования корпуса является наиболее экономичным и энергоэффективным способом охлаждения. Во многих случаях окружающий воздух загрязнён пылью, жидкостями или газами, в результате чего компоненты, встроенные в корпус, могут быть повреждены при контакте с ним. Поэтому использование вентилятора с фильтром становится невозможным. Теплообменники «воздух-воздух» компании Pfannenberg являются идеальным решением для таких областей применения.
- Компактная конструкция - Тонкий профиль сводит к минимуму занимаемое место в корпусе и позволяет сэкономить ценное пространство в шкафу
- Установка, не требующая сложной переделки - Конструкция уплотнения, облегчающая монтаж, исключает необходимость сложной доработки существующих вырезов
- Оптимизированная циркуляция воздуха - Большое расстояние между впускным и выпускным отверстиями предотвращает появление перегрева и обеспечивает безопасную циркуляцию воздуха
- Предохранитель от перегрева - Дополнительный термостат обеспечивает надежное предупреждение в случае превышения температуры
- Управление, не требующее технического обслуживания - Сведены к минимуму простои благодаря конструкции, практически не требующей технического обслуживания
Информация о продукте "PAS 6133 230V 7035"
Использование окружающего воздуха для терморегулирования корпуса является наиболее экономичным и энергоэффективным способом охлаждения. Во многих случаях окружающий воздух загрязнён пылью, жидкостями или газами, в результате чего при контакте с ним компоненты, встроенные в корпус, могут быть повреждены. Поэтому использование вентилятора с фильтром становится невозможным. Теплообменники «воздух-воздух» компании Pfannenberg являются идеальным решением для таких областей применения.
Использование окружающего воздуха для терморегулирования корпуса является наиболее экономичным и энергоэффективным способом охлаждения. Во многих случаях окружающий воздух загрязнён пылью, жидкостями или газами, в результате чего компоненты, встроенные в корпус, могут быть повреждены при контакте с ним. Поэтому использование вентилятора с фильтром становится невозможным. Теплообменники «воздух-воздух» компании Pfannenberg являются идеальным решением для таких областей применения.
Использование окружающего воздуха для терморегулирования корпуса является наиболее экономичным и энергоэффективным способом охлаждения. Во многих случаях окружающий воздух загрязнён пылью, жидкостями или газами, в результате чего компоненты, встроенные в корпус, могут быть повреждены при контакте с ним. Поэтому использование вентилятора с фильтром становится невозможным. Теплообменники «воздух-воздух» компании Pfannenberg являются идеальным решением для таких областей применения.
- Компактная конструкция - Тонкий профиль сводит к минимуму занимаемое место в корпусе и позволяет сэкономить ценное пространство в шкафу
- Установка, не требующая сложной переделки - Конструкция уплотнения, облегчающая монтаж, исключает необходимость сложной доработки существующих вырезов
- Оптимизированная циркуляция воздуха - Большое расстояние между впускным и выпускным отверстиями предотвращает появление перегрева и обеспечивает безопасную циркуляцию воздуха
- Предохранитель от перегрева - Дополнительный термостат обеспечивает надежное предупреждение в случае превышения температуры
- Управление, не требующее технического обслуживания - Сведены к минимуму простои благодаря конструкции, практически не требующей технического обслуживания
- Номер артикула
- 12982411055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 60 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 1,3 A
- Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 1,8 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 3,6 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 3,7 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 70 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 70 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Значение до срабатывания предохранителя
- 4 A
- Удельная тепловая мощность (Вт/К)
- 65 W/K
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 50 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 25 °C
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Номинальное напряжение 50 Гц
- 230 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Номинальное напряжение, 60 Гц
- 230 V
- Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
- 230-230 V
- Тип напряжения
- AC
- Расход охлаждающего воздуха ETIM
- 1175 m³/h
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 1175 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 1300 m³/h
- Условия управления
- в помещении
- Диапазон температур управления (°C)
- -25-55 °C
- Вес изделия (кг)
- 24,9 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043867
- ETIM-Class
- EC002514
- Размеры изделия (мм)
- 937 mm x 410 mm x 199 mm
- Номер артикула
- 12982411055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 60 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 1,3 A
- Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 1,8 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 3,6 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 3,7 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 70 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 70 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Значение до срабатывания предохранителя
- 4 A
- Удельная тепловая мощность (Вт/К)
- 65 W/K
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 122 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 77 °F
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Номинальное напряжение 50 Гц
- 230 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Номинальное напряжение, 60 Гц
- 230 V
- Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
- 230-230 V
- Тип напряжения
- AC
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 691 cfm
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 765 cfm
- Условия управления
- в помещении
- Диапазон температур управления (°F)
- -13-131 °F
- Вес изделия (фунты)
- 54,78 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043867
- ETIM-Class
- EC002514
- Размеры изделия (дюймы)
- 36.88 inch x 16.14 inch x 7.83 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.18 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 112.02 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 346.15 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 41.03 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 587.93 KB | Download |
Technical Drawings
PAS 6133 230V 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 662 mm
- B
- 320 mm
- C
- 562 mm
- D
- 350 mm
- E
- 55 mm
- X
- 410 mm
- Y
- 937 mm
- Z
- 199 mm
- A
- 26.06 in
- B
- 12.6 in
- C
- 22.13 in
- D
- 13.78 in
- E
- 2.17 in
- X
- 16.14 in
- Y
- 36.89 in
- Z
- 7.83 in
Размеры