You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PEF 180 fan holder 230V"

Внутренний вентилятор для шкафов PEF 180 предназначен для распределения холодного воздуха внутри электрических шкафов. Он особенно подходит для длинных рядов шкафов, охлаждаемых одним агрегатом, и, как правило, используется в сочетании с охлаждающими агрегатами или воздушно-водяными теплообменниками.

  • Предназначено для системной интеграции - Оптимизированы для использования с охлаждающими агрегатами и воздушно-водяными теплообменниками
  • Вентилятор для внутренней циркуляции воздуха - Обеспечивает равномерное распределение воздушного потока внутри больших корпусов
Технические данные
Тип напряжения
AC
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
160 m³/h
Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
160 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
230 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
230 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
40 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
40 dB(A)
Степень защиты IP (внутренняя)
20
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Размеры изделия (мм)
55 mm x 205 mm x 160 mm
Вес изделия (кг)
0,92 kg
GTIN (EAN)
4061131082170
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
AC
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
230 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
230 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
40 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
40 dB(A)
Степень защиты IP (внутренняя)
20
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Размеры изделия (дюймы)
2.17 inch x 8.07 inch x 6.3 inch
Вес изделия (фунты)
2,05 lb.
GTIN (EAN)
4061131082170
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 208.56 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.56 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 769.72 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 46.13 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 28.18 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.19 MB Download
Supplement PEF 180 N/A pdf 769.72 KB Download
Conformity PEF 180 N/A pdf 46.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507012_Rev00_Sep21_PEF_180.pdf N/A pdf 28.18 KB Download