PF
PF 22000
Filterfan PF 4-го поколения m³/h 125 mm x 125 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
Номер продукта:
11622103110
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Конструкция, пригодная для использования на открытом воздухе (NEMA 3R) - Надёжное управление в условиях дождя, снега и воздействия ультрафиолета
- Повышенная устойчивость к воздействию влаги и струй воды - Надежная фильтрация в суровых условиях эксплуатации
Информация о продукте "PF 22000 230V 55 UV 9011 N3R"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Конструкция, пригодная для использования на открытом воздухе (NEMA 3R) - Надёжное управление в условиях дождя, снега и воздействия ультрафиолета
- Повышенная устойчивость к воздействию влаги и струй воды - Надежная фильтрация в суровых условиях эксплуатации
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
- 64,5 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
- 47,5 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
- 47,5 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 19 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 18 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 19 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 44 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 44 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R
- Тип фильтрующего материала
- рифлётый фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- подшипник скольжения
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
- Да (1)
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9011
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 125 mm x 125 mm
- Размеры изделия (мм)
- 145 mm x 145 mm x 69 mm
- Монтажная глубина DTI (мм)
- 70 mm
- Вес изделия (кг)
- 0,44 kg
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131077169
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 38 cfm
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 28 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 19 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 18 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 19 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 44 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 44 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R
- Тип фильтрующего материала
- рифлётый фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- подшипник скольжения
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
- Да (1)
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9011
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 4.92 inch x 4.92 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.71 inch x 5.71 inch x 2.72 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 2,76 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 1,5 lb.
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131077169
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 2.88 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.83 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 516.16 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 516.16 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |
Technical Drawings
PF 22000 230V 55 UV 9011 N3R
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 125 mm
- B
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 70 mm
- A
- 4.92 in
- B
- 4.92 in
- X
- 5.71 in
- Y
- 5.71 in
- Z1
- 0.2 in
- Z2
- 2.76 in
Размеры