You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PF 22000 24DC 54 7035 A EMC"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.

Вентиляторы EMC Filterfans® компании Pfannenberg обеспечивают необходимое экранирование и подавление электромагнитных помех, требуемые для защиты оборудования при охлаждении наружным воздухом. В наших вентиляторах EMC Filterfans® и вытяжных фильтрах используются экологически безопасные неметаллизированные пластики, пригодные для вторичной переработки.

  • Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
  • Электромагнитная защитная сетка - Предотвращение поступления излучения или излучения
  • На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
  • Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
  • Не требуется счищать покрытия - Быстрая установка
Технические данные
Тип напряжения
DC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (м³/ч)
61 m³/h
Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (м³/ч)
44 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
5 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
5 W
Уровень шума (EN ISO 3741) DC
44 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Версия EMC
Да (1)
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Размеры выреза (мм)
126.5 mm x 126.5 mm
Размеры изделия (мм)
145 mm x 145 mm x 69 mm
Монтажная глубина DTI (мм)
64 mm
Вес изделия (кг)
0,5 kg
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131032243
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
DC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (куб. футов в минуту)
36 cfm
Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (cfm)
26 cfm
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
5 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
5 W
Уровень шума (EN ISO 3741) DC
44 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Версия EMC
Да (1)
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
4.98 inch x 4.98 inch
Размеры изделия (дюймы)
5.71 inch x 5.71 inch x 2.72 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
2,52 дюйм
Вес изделия (фунты)
1,10 lb.
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131032243
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 569.28 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 569.28 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP N/A STEP 8.26 MB Download

Technical Drawings

PF 22000 24DC 54 7035 A EMC

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A
126.5 mm
B
126.5 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
64 mm
A
4.98 in
B
4.98 in
X
5.71 in
Y
5.71 in
Z1
0.2 in
Z2
2.52 in