You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PF 22000 48DC 55 UV 7035 N3R"

Технические данные
Тип напряжения
DC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (постоянный ток)
43.2-52.8 V
Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (м³/ч)
64,5 m³/h
Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (м³/ч)
47,5 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
5 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
5 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
5 W
Уровень шума (EN ISO 3741) DC
44 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
CC / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Тип фильтрующего материала
рифлётый фильтр
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Да (1)
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Размеры выреза (мм)
125 mm x 125 mm
Размеры изделия (мм)
145 mm x 202 mm x 93 mm
Монтажная глубина DTI (мм)
64 mm
Вес изделия (кг)
0,87 kg
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131023739
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 2.88 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.81 MB Download
Certificate EAC RU PDF 248.32 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 516.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 22000 48DC 55 UV 7035 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A
125 mm
B
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
64 mm
A
4,92 in
B
4,92 in
X
5,71 in
Y
5,71 in
Z1
0,2 in
Z2
2,52 in