You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PF 32000 24DC 55 UV 7035 N3R"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.

  • Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
  • На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
  • Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
  • Конструкция, пригодная для использования на открытом воздухе (NEMA 3R) - Надёжное управление в условиях дождя, снега и воздействия ультрафиолета
  • Повышенная устойчивость к воздействию влаги и струй воды - Надежная фильтрация в суровых условиях эксплуатации
Технические данные
Тип напряжения
DC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
110,5 m³/h
Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (м³/ч)
110,5 m³/h
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
64,5 m³/h
Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (м³/ч)
64,5 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
5 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
5 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
5 W
Уровень шума (EN ISO 3741) DC
40 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
CC / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Тип фильтрующего материала
рифлётый фильтр
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Да (1)
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Размеры выреза (мм)
177 mm x 177 mm
Размеры изделия (мм)
202 mm x 202 mm x 87 mm
Монтажная глубина DTI (мм)
81 mm
Вес изделия (кг)
0,61 kg
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131075844
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
DC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
65 cfm
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
38 cfm
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
5 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
5 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
5 W
Уровень шума (EN ISO 3741) DC
40 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
CC / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Тип фильтрующего материала
рифлётый фильтр
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Да (1)
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
6.97 inch x 6.97 inch
Размеры изделия (дюймы)
7.95 inch x 7.95 inch x 3.43 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
3,19 дюйм
Вес изделия (фунты)
1,3 lb.
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131075844
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 3.6 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.82 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 535.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 535.83 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 32000 24DC 55 UV 7035 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A
177 mm
B
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
81 mm
A
6.97 in
B
6.97 in
X
7.95 in
Y
7.95 in
Z1
0.24 in
Z2
3.19 in