You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PF 42500 230V 55 UV 9011 N3R"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.

  • Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
  • На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
  • Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
  • Конструкция, пригодная для использования на открытом воздухе (NEMA 3R) - Надёжное управление в условиях дождя, снега и воздействия ультрафиолета
  • Повышенная устойчивость к воздействию влаги и струй воды - Надежная фильтрация в суровых условиях эксплуатации
Технические данные
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
145 m³/h
Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
160 m³/h
Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
125,7 m³/h
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
125,7 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
28 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
29 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
18 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
55 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
55 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
CC / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Тип фильтрующего материала
рифлётый фильтр
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Да (1)
Цвет крышки/накладки RAL
9011
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Размеры выреза (мм)
223 mm x 223 mm
Размеры изделия (мм)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Монтажная глубина DTI (мм)
97,1 mm
Вес изделия (кг)
0,92 kg
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131077558
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Неограниченный расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
85 cfm
Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
94 cfm
Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
75 cfm
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
75 cfm
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
28 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
29 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
18 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
55 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
55 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
CC / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Тип фильтрующего материала
рифлётый фильтр
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Да (1)
Цвет крышки/накладки RAL
9011
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
8.78 inch x 8.78 inch
Размеры изделия (дюймы)
9.92 inch x 9.92 inch x 4.06 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
3,82 дюйм
Вес изделия (фунты)
3 lb.
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131077558
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 4.76 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.48 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Product sheet DE PDF 520.48 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 520.48 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 42500 230V 55 UV 9011 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A
224 mm
B
224 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm
A
8.82 in
B
8.82 in
X
9.92 in
Y
9.92 in
Z1
0.24 in
Z2
3.82 in