You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PF-RH-20000 3R/4 7035"

Наши козырьки Pfannenberg Rainhoods (заявка на патент подана) отличаются прочной конструкцией, соответствующей требованиям стандартов NEMA TYPE 3R/4/4x и IPx6 при использовании с вентиляторами с фильтром Pfannenberg.
Технические данные
Номер артикула
18102000010
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Степень защиты IP (внутренняя)
X6
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Подходящие модели PF(A) для HPR и FM
PF(A) 2X000
Вес изделия (кг)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082651
Размеры изделия (мм)
265 mm x 221 mm x 102 mm
Номер артикула
18102000010
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Степень защиты IP (внутренняя)
X6
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Подходящие модели PF(A) для HPR и FM
PF(A) 2X000
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Вес изделия (фунты)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082651
ETIM-Class
EC002502
Размеры изделия (дюймы)
10.4 inch x 8.7 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 168.51 KB Download