You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PF-RH-20000 4/4X 304SS"

Наши козырьки Pfannenberg Rainhoods (заявка на патент подана) отличаются прочной конструкцией, соответствующей требованиям стандартов NEMA TYPE 3R/4/4x и IPx6 при использовании с вентиляторами с фильтром Pfannenberg.
Технические данные
Номер артикула
18102000011
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Степень защиты IP (внутренняя)
X6
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Подходящие модели PF(A) для HPR и FM
PF(A) 2X000
Вес изделия (кг)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082668
Размеры изделия (мм)
265 mm x 221 mm x 102 mm
Номер артикула
18102000011
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Степень защиты IP (внутренняя)
X6
Подходящие модели PF(A) для HPR и FM
PF(A) 2X000
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Вес изделия (фунты)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082668
ETIM-Class
EC002502
Размеры изделия (дюймы)
10.4 inch x 8.7 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 168.51 KB Download