PFA
PFA 10000
Выхлопной фильтр PFA 4-го поколения 92 mm x 92 mm
IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Номер продукта:
11710001055
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Сертифицировано независимой организацией - Надежная конструкция изделия
- Сертифицировано в соответствии с международными стандартами (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Качество продукции, признанное во всем мире и заслужившее доверие
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Стандартная классификация фильтров G4 - Задерживает более 90 % частиц размером менее 10 мкм
Информация о продукте "PFA 10000 54 7035"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Сертифицировано независимой организацией - Надежная конструкция изделия
- Сертифицировано в соответствии с международными стандартами (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Качество продукции, признанное во всем мире и заслужившее доверие
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Стандартная классификация фильтров G4 - Задерживает более 90 % частиц размером менее 10 мкм
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Материал изделия
- Пластик
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 92 mm x 92 mm
- Монтажная глубина DTI (мм)
- 19 mm
- Размеры изделия (мм)
- 109 mm x 109 mm x 23 mm
- Вес изделия (кг)
- 0,06 kg
- Номер сертификата, признанного организацией UL
- E175229
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131029717
- ETIM-Class
- EC002513
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Материал изделия
- Пластик
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 3.62 inch x 3.62 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 0,75 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 0,132 lb.
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- Номер сертификата, признанного организацией UL
- E175229
- GTIN (EAN)
- 4061131029717
- ETIM-Class
- EC002513
- Размеры изделия (дюймы)
- 4.29 inch x 4.29 inch x 0.91 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 444.01 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 444.01 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 87x87 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30162-972_PFA 10000_PDG.STEP | N/A | STEP | 4.32 MB | Download |
Technical Drawings
PFA 10000 54 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 92 mm
- B
- 92 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 19 mm
- A
- 3.62 in
- B
- 3.62 in
- X
- 4.29 in
- Y
- 4.29 in
- Z1
- 0.16 in
- Z2
- 0.75 in
Размеры