You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PFA 10000 54 9011 EMC"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.

Вентиляторы EMC Filterfans® компании Pfannenberg обеспечивают необходимое экранирование и подавление электромагнитных помех, требуемые для защиты оборудования при охлаждении наружным воздухом. В наших вентиляторах EMC Filterfans® и вытяжных фильтрах используются экологически безопасные неметаллизированные пластики, пригодные для вторичной переработки.

  • Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
  • Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
  • Не требуется счищать покрытия - Быстрая установка
  • Безопасная контактная поверхность без необходимости наклеивания дополнительного уплотнителя - Более быстрый монтаж
  • Использование стандартного фильтра - Снижение затрат на техническое обслуживание
Технические данные
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Версия EMC
Да (1)
Материал изделия
Пластик
Цвет крышки/накладки RAL
9011
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Размеры выреза (мм)
93 mm x 93 mm
Монтажная глубина DTI (мм)
19 mm
Размеры изделия (мм)
109 mm x 109 mm x 23 mm
Вес изделия (кг)
0,09 kg
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131034889
ETIM-Class
EC002513
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Версия EMC
Да (1)
Материал изделия
Пластик
Цвет крышки/накладки RAL
9011
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
3.66 inch x 3.66 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
0,75 дюйм
Вес изделия (фунты)
0,198 lb.
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131034889
ETIM-Class
EC002513
Размеры изделия (дюймы)
4.29 inch x 4.29 inch x 0.91 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 444.01 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 444.01 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30162-972_PFA 10000_PDG.STEP N/A STEP 4.32 MB Download

Technical Drawings

PFA 10000 54 9011 EMC

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A
93 mm
B
93 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
19 mm
A
3.66 in
B
3.66 in
X
4.29 in
Y
4.29 in
Z1
0.16 in
Z2
0.75 in