You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PFB 22000 115V 54 7035"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Технические данные
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (60 Гц)
104-126 V
Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
70 m³/h
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
50 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
29 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
24 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
29 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
44 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
44 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
подшипник скольжения
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
-15-55 °C
Размеры выреза (мм)
125 mm x 125 mm
Размеры изделия (мм)
145 mm x 145 mm x 75 mm
Вес изделия (кг)
0,74 kg
GTIN (EAN)
4061131022411
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (60 Гц)
104-126 V
Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
41 cfm
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
29 cfm
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
29 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
24 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
29 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
44 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
44 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
подшипник скольжения
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°F)
5-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
4.92 inch x 4.92 inch
Размеры изделия (дюймы)
5.71 inch x 5.71 inch x 2.95 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
2,76 дюйм
Вес изделия (фунты)
1,632 lb.
GTIN (EAN)
4061131022411
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 22000 115V 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A1
125 mm
B1
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
70 mm