PFB
PFB 22000
Filterfan PFB 125 mm x 125 mm
24VAC IP54/NEMA 12 7035
Номер продукта:
11622801925
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Информация о продукте "PFB 22000 24DC 54 7035"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Тип напряжения
- DC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 21.5-26.5 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 21.5-26.5 V
- Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
- 61 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
- 44 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 28 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 24 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 28 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 44 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 44 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- подшипник скольжения
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°C)
- -15-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 125 mm x 125 mm
- Размеры изделия (мм)
- 145 mm x 69 mm x 145 mm
- Вес изделия (кг)
- 0,45 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250326
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- DC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 21.5-26.5 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 21.5-26.5 V
- Неограниченный расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 135 cfm
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 26 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 28 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 24 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 28 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 44 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 44 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- подшипник скольжения
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°F)
- 5-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 4.92 inch x 4.92 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.71 inch x 2.72 inch x 5.71 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 2,76 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 0,992 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131250326
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
Technical Drawings
PFB 22000 24DC 54 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 125 mm
- B1
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 70 mm
Размеры