You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PFB 42500 230V 54 7035 A"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Технические данные
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
125 m³/h
Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
138 m³/h
Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (м³/ч)
223 m³/h
Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
93 m³/h
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
102 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
25 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
25 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
25 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
49 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
49 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
Размеры выреза (мм)
223 mm x 223 mm
Размеры изделия (мм)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Вес изделия (кг)
1,18 kg
GTIN (EAN)
4061131024446
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
81 cfm
Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (куб. футов в минуту)
131 cfm
Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
55 cfm
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
60 cfm
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
25 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
25 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
25 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
49 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
49 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
8.78 inch x 8.78 inch
Размеры изделия (дюймы)
9.82 inch x 9.83 inch x 4.06 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
3,82 дюйм
Вес изделия (фунты)
2,602 lb.
GTIN (EAN)
4061131024446
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 42500 230V 54 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A1
223 mm
B1
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm