PFB
PFB 42500
Filterfan PFB 138m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP54/NEMA 12 7035
Номер продукта:
11642101955
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Информация о продукте "PFB 42500 230V 54 7035"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
- 125 m³/h
- Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
- 138 m³/h
- Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (м³/ч)
- 223 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
- 93 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
- 102 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 25 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 25 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 25 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 49 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 49 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 223 mm x 223 mm
- Размеры изделия (мм)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Вес изделия (кг)
- 0,92 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131024453
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 81 cfm
- Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (куб. футов в минуту)
- 131 cfm
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 55 cfm
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 60 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 25 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 25 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 25 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 49 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 49 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 9.82 inch x 9.83 inch x 4.06 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 3,82 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 2,602 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131024453
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
Technical Drawings
PFB 42500 230V 54 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 223 mm
- B1
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
Размеры