PFBA
PFBA 10000
Фильтр выхлопных газов PFBA 92 mm x 92 mm
IP54/NEMA 12 7032
Номер продукта:
11710001900
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Информация о продукте "PFBA 10000 54 7032"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Материал изделия
- Пластик
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7032
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 92 mm x 92 mm
- Размеры изделия (мм)
- 109 mm x 109 mm x 23 mm
- Вес изделия (кг)
- 0,06 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131029830
- ETIM-Class
- EC002513
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Материал изделия
- Пластик
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7032
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 3.62 inch x 3.62 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 0,75 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 0,132 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131029830
- ETIM-Class
- EC002513
- Размеры изделия (дюймы)
- 4.29 inch x 4.25 inch x 0.91 inch
Технические данные
Technical Drawings
PFBA 10000 54 7032
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 92 mm
- B1
- 92 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 19 mm
Размеры