You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PFBA 10000 54 7035"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Технические данные
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Материал изделия
Пластик
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Размеры выреза (мм)
92 mm x 92 mm
Размеры изделия (мм)
109 mm x 109 mm x 23 mm
Вес изделия (кг)
0,06 kg
GTIN (EAN)
4061131029854
ETIM-Class
EC002513
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Материал изделия
Пластик
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
3.62 inch x 3.62 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
0,75 дюйм
Вес изделия (фунты)
0,132 lb.
GTIN (EAN)
4061131029854
ETIM-Class
EC002513
Размеры изделия (дюймы)
4.29 inch x 4.25 inch x 0.91 inch

Technical Drawings

PFBA 10000 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A1
92 mm
B1
92 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
19 mm