PMF
PMF LED-HI-DM-SIL
PMF Многофункциональный светодиодный светильник 220cd находящийся под наблюдением
12-24VDC RAL9011 AM
Номер продукта:
21154634006
Компактные ксеноновые мигающие световые индикаторы серии PMF предназначены для индикации состояния оборудования и промышленной сигнализации. Они обеспечивают надёжное и хорошо заметное оповещение даже в сложных условиях эксплуатации.
- Мониторинг с автономным источником питания - Обеспечение повышенной безопасности в сложных условиях эксплуатации
- Беспотенциальный контакт - Обеспечение простого и гибкого интерфейса для сигнализации об ошибках в любой системе управления
- Класс SIL2/PL d, подтвержденный интегрированной системой обеспечения безопасности и диагностическим каналом - Соответствие требованиям функциональной безопасности
- Контролируемая функция - Обеспечение немедленного срабатывания сигнализации в системах, критичных с точки зрения безопасности
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Информация о продукте "PMF LED-HI-SIL 24 DC AM DM"
Компактные ксеноновые мигающие световые индикаторы серии PMF предназначены для индикации состояния оборудования и промышленной сигнализации. Они обеспечивают надёжное и хорошо заметное оповещение даже в сложных условиях эксплуатации.
- Мониторинг с автономным источником питания - Обеспечение повышенной безопасности в сложных условиях эксплуатации
- Беспотенциальный контакт - Обеспечение простого и гибкого интерфейса для сигнализации об ошибках в любой системе управления
- Класс SIL2/PL d, подтвержденный интегрированной системой обеспечения безопасности и диагностическим каналом - Соответствие требованиям функциональной безопасности
- Контролируемая функция - Обеспечение немедленного срабатывания сигнализации в системах, критичных с точки зрения безопасности
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Номер артикула
- 21154634006
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10.8-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигание с частотой 1 Гц) (среднее номинальное напряжение)
- 0,8 A
- Интенсивность света (кд)
- 220 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Вращающийся световой индикатор
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция вращающегося света
- Да (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 343,8 m
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
- Уровень SIL
- 2
- Уровень производительности
- d
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
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (кг)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122784
- ETIM-Class
- EC002975
- Размеры изделия (мм)
- 185 mm x 177 mm x 177 mm
- Номер артикула
- 21154634006
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10.8-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигание с частотой 1 Гц) (среднее номинальное напряжение)
- 0,8 A
- Интенсивность света (кд)
- 220 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Вращающийся световой индикатор
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция вращающегося света
- Да (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 1127,96 ft.
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
- Уровень SIL
- 2
- Уровень производительности
- d
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
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (фунты)
- 1,76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122784
- ETIM-Class
- EC002975
- Размеры изделия (дюймы)
- 7.28 inch x 6.97 inch x 6.67 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 492.67 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 492.67 KB | Download | |
| User manual standard | RU | 1.87 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, ZH | 1.87 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf | N/A | 69.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf | N/A | 39.11 KB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 12 | 30.4 | 30.4 | |
| Предупреждение | 24 | 60.8 | 60.8 | |
| Информирование | 54 | 136.8 | 136.8 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 39.4 | 99.7 | 99.7 | |
| Предупреждение | 78.7 | 199.5 | 149.6 | |
| Информирование | 177.2 | 448.8 | 274.3 | |