You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PMF LED-HI-SIL 24 DC RD DM"

Компактные ксеноновые мигающие световые индикаторы серии PMF предназначены для индикации состояния оборудования и промышленной сигнализации. Они обеспечивают надёжное и хорошо заметное оповещение даже в сложных условиях эксплуатации.

  • Мониторинг с автономным источником питания - Обеспечение повышенной безопасности в сложных условиях эксплуатации
  • Беспотенциальный контакт - Обеспечение простого и гибкого интерфейса для сигнализации об ошибках в любой системе управления
  • Класс SIL2/PL d, подтвержденный интегрированной системой обеспечения безопасности и диагностическим каналом - Соответствие требованиям функциональной безопасности
  • Контролируемая функция - Обеспечение немедленного срабатывания сигнализации в системах, критичных с точки зрения безопасности
  • Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Технические данные
Номер артикула
21154635006
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
12-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
10.8-26.4 V
Тип напряжения
DC
Номинальный ток потребления постоянного тока (мигание с частотой 1 Гц) (среднее номинальное напряжение)
0,78 A
Интенсивность света (кд)
175 cd
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция вращающегося света
Да (1)
Максимальное расстояние обзора (м)
306,63 m
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Уровень SIL
2
Уровень производительности
d
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Цвет корпуса/изделия
Черный
Материал корпуса
Поликарбонат
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (кг)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131122807
ETIM-Class
EC001333
Размеры изделия (мм)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Номер артикула
21154635006
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
12-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
10.8-26.4 V
Тип напряжения
DC
Номинальный ток потребления постоянного тока (мигание с частотой 1 Гц) (среднее номинальное напряжение)
0,78 A
Интенсивность света (кд)
175 cd
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция вращающегося света
Да (1)
Максимальное расстояние просмотра (фут)
1006,01 ft.
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Уровень SIL
2
Уровень производительности
d
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Цвет корпуса/изделия
Черный
Материал корпуса
Поликарбонат
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (фунты)
1,76 lb.
GTIN (EAN)
4061131122807
ETIM-Class
EC001333
Размеры изделия (дюймы)
7.28 inch x 6.97 inch x 6.67 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 492.67 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 492.67 KB Download
User manual standard RU PDF 1.87 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, ZH PDF 1.87 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf N/A pdf 69.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf N/A pdf 39.11 KB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 10.8 27.6 27.6
Предупреждение 21.6 55.2 55.2
Информирование 48.6 124.2 124.2