You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PRO L 10-DNV-Ex 95-265V AC RD"

Комбинированные сигнальные устройства серии PROTECT обеспечивают надёжное звуковое и визуальное оповещение о тревоге в опасных зонах. Их прочная конструкция, прошедшая соответствующую сертификацию, подходит для применения в зонах 2 и 22, а также в определённых зонах класса I/II/III, подразделения 2.

  • Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
  • Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
  • Фиксирующие элементы снаружи прокладок - Обеспечение надежного и герметичного уплотнения корпуса
  • Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
  • Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
Технические данные
Номер артикула
23151645008
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
95-265 V
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,131 A
Тип напряжения
AC
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
116 dB(A)
Уровень снижения уровня шума: 1
-30 dB
Количество сигналов тревоги
80
Количество внешних выбираемых тонов
4
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция мигающего света
Да (1)
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Газ зоны группы
IIC
Зональная группа «Пыль»
IIIC
Газ из-за пределов зоны
2
Пыль из зоны выхода
22
Бывший класс США
I
Бывший дивизион США
2
Номер сертификата в США (бывший)
UL-US-2592114-0
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66/67
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
Литой под давлением алюминий
Материал линзы или купола
ПК
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (кг)
2,79 kg
ETIM-Class
EC000195
Размеры изделия (мм)
229 mm x 167 mm x 148 mm
Номер артикула
23151645008
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
95-265 V
Тип напряжения
AC
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
116 dB(A)
Уровень снижения уровня шума: 1
-30 dB
Количество сигналов тревоги
80
Количество внешних выбираемых тонов
4
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция мигающего света
Да (1)
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Газ зоны группы
IIC
Зональная группа «Пыль»
IIIC
Газ из-за пределов зоны
2
Пыль из зоны выхода
22
Бывший класс США
I
Бывший дивизион США
2
Номер сертификата в США (бывший)
UL-US-2592114-0
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66/67
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
Литой под давлением алюминий
Материал линзы или купола
ПК
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (фунты)
6,23 lb.
ETIM-Class
EC000195
Размеры изделия (дюймы)
9.02 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 31.9 MB Download
Certificate EX_US DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 401.16 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.17 MB Download
Certificate DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.03 KB Download
Certificate MER DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 28.6 KB Download
Certificate MED DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 29.18 KB Download
Product sheet DE PDF 3.43 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.43 MB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 6 9 7
Предупреждение 12 18 14
Информирование 27 40.5 31.5
Размер зоны звуковой сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Требуемый уровень звукового давления Зона звукового покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
90 дБ (A) 14.1 16.0 17.0
85 дБ (A) 25.1 28.4 30.3
80 дБ (A) 44.6 50.5 53.8
75 дБ (A) 79.3 89.8 95.7