Protect
PRO 10-Ex
Protect Бывший игрок «Саундерс» 116dB zone 2, 22
115-230VAC-MED RAL3000
Номер продукта:
23150640008
Сигнальные устройства серии PROTECT отличаются исключительно прочным корпусом из литого под давлением алюминия. Они предназначены для эксплуатации в сложных промышленных условиях и в сферах применения, предъявляющих высокие требования к надёжности, функциональной безопасности, защите в взрывоопасных зонах или соответствию морским стандартам.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
- Устройство, прошедшее сертификацию Ex - Соответствует требованиям для зон 2/22 и классов I, II, III, подразделений
- Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Информация о продукте "PRO 10-DNV-Ex 95-265V AC"
Сигнальные устройства серии PROTECT отличаются исключительно прочным корпусом из литого под давлением алюминия. Они предназначены для эксплуатации в сложных промышленных условиях и в сферах применения, предъявляющих высокие требования к надёжности, функциональной безопасности, защите в взрывоопасных зонах или соответствию морским стандартам.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
- Устройство, прошедшее сертификацию Ex - Соответствует требованиям для зон 2/22 и классов I, II, III, подразделений
- Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Номер артикула
- 23150640008
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 95-265 V
- Тип напряжения
- AC
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,145 A
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 116 dB(A)
- Уровень снижения уровня шума: 1
- -30 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Газ зоны группы
- IIC
- Зональная группа «Пыль»
- IIIC
- Газ из-за пределов зоны
- 2
- Пыль из зоны выхода
- 22
- Бывший класс США
- III
- Бывший дивизион США
- 2
- Номер сертификата в США (бывший)
- UL-US-2592114-0
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
- 66/67
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK09
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- Литой под давлением алюминий
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес упаковочной единицы (кг)
- 2,88 kg
- ETIM-Class
- EC001356
- Размеры изделия (мм)
- 154 mm x 167 mm x 148 mm
- Номер артикула
- 23150640008
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 95-265 V
- Тип напряжения
- AC
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,145 A
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 116 dB(A)
- Уровень снижения уровня шума: 1
- -30 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Газ зоны группы
- IIC
- Зональная группа «Пыль»
- IIIC
- Газ из-за пределов зоны
- 2
- Пыль из зоны выхода
- 22
- Бывший класс США
- III
- Бывший дивизион США
- 2
- Номер сертификата в США (бывший)
- UL-US-2592114-0
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
- 66/67
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK09
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- Литой под давлением алюминий
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 5,91 lb.
- ETIM-Class
- EC001356
- Размеры изделия (дюймы)
- 54.53 inch x 6.57 inch x 58.27 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EX_US | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 401.16 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.54 MB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.2 MB | Download | |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.03 KB | Download | |
| Certificate MER | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 28.6 KB | Download | |
| Certificate MED | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.18 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 3.4 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.4 MB | Download |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| 90 дБ (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 дБ (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 дБ (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 дБ (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| 90 дБ (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 дБ (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 дБ (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 дБ (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |