Protect
PRO L 10-Ex
Protect Комплект «Ex Sounder/LED» 116dB zone 2, 22
115-230VAC RAL3000 RD
Номер продукта:
23151645007
Комбинированные сигнальные устройства серии PROTECT обеспечивают надёжное звуковое и визуальное оповещение о тревоге в опасных зонах. Их прочная конструкция, прошедшая соответствующую сертификацию, подходит для применения в зонах 2 и 22, а также в определённых зонах класса I/II/III, подразделения 2.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
- Фиксирующие элементы снаружи прокладок - Обеспечение надежного и герметичного уплотнения корпуса
- Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
Информация о продукте "PRO L 10-Ex 95-265V AC RD"
Комбинированные сигнальные устройства серии PROTECT обеспечивают надёжное звуковое и визуальное оповещение о тревоге в опасных зонах. Их прочная конструкция, прошедшая соответствующую сертификацию, подходит для применения в зонах 2 и 22, а также в определённых зонах класса I/II/III, подразделения 2.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
- Фиксирующие элементы снаружи прокладок - Обеспечение надежного и герметичного уплотнения корпуса
- Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
- Номер артикула
- 23151645007
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 95-265 V
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,131 A
- Тип напряжения
- AC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 116 dB(A)
- Уровень снижения уровня шума: 1
- -30 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- цвет линз
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Непрерывный свет
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
- Газ зоны группы
- IIC
- Зональная группа «Пыль»
- IIIC
- Газ из-за пределов зоны
- 2
- Пыль из зоны выхода
- 22
- Бывший класс США
- I
- Бывший дивизион США
- 2
- Номер сертификата в США (бывший)
- UL-US-2592114-0
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
- 66/67
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- Литой под давлением алюминий
- Материал линзы или купола
- ПК
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (кг)
- 2,79 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131257820
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (мм)
- 229 mm x 167 mm x 148 mm
- Номер артикула
- 23151645007
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 95-265 V
- Тип напряжения
- AC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 116 dB(A)
- Уровень снижения уровня шума: 1
- -30 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- цвет линз
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Непрерывный свет
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
- Газ зоны группы
- IIC
- Зональная группа «Пыль»
- IIIC
- Газ из-за пределов зоны
- 2
- Пыль из зоны выхода
- 22
- Бывший класс США
- I
- Бывший дивизион США
- 2
- Номер сертификата в США (бывший)
- UL-US-2592114-0
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
- 66/67
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- Литой под давлением алюминий
- Материал линзы или купола
- ПК
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 6,23 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131257820
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (дюймы)
- 9.02 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 31.9 MB | Download |
| Certificate EX_US | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 401.16 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.17 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 3.43 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.43 MB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 6 | 9 | 7 | |
| Предупреждение | 12 | 18 | 14 | |
| Информирование | 27 | 40.5 | 31.5 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| 90 дБ (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 дБ (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 дБ (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 дБ (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 19.6 | 29.5 | 23 | |
| Предупреждение | 39.2 | 59 | 34.5 | |
| Информирование | 88.2 | 132.8 | 63.3 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| 90 дБ (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 дБ (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 дБ (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 дБ (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |