You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PTF 1200 N3R 230V 54 V2A"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.

  • Вентиляторы с фильтрами, устанавливаемые на крыше - Меньшая вероятность столкновения с внутренними компонентами
  • Идеальное решение, сочетающее в себе преимущества пассивного и активного охлаждения - Эффективный отвод тепла без сложных систем охлаждения
  • Высокая производительность вентиляции для плотно заполненных шкафов - Надежный отвод тепла даже при высоких тепловых нагрузках
  • На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
  • Цельнометаллический корпус - Надежная конструкция изделия для эксплуатации в суровых условиях
Технические данные
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
1000 m³/h
Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
1100 m³/h
Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
870 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
170 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
170 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
74 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
72 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
81 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Срок службы L10 (+40 °C)
70000 h
Диапазон температур управления (°C)
-25-60 °C
Размеры выреза (мм)
229 mm x 229 mm
Размеры изделия (мм)
155 mm x 300 mm x 300 mm
Монтажная глубина DTI (мм)
6,1 mm
Вес изделия (кг)
6,53 kg
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500-20231120
Номер сертификата, признанного организацией UL
E175229-20231120
GTIN (EAN)
4061131263845
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Неограниченный расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
589 cfm
Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
513 cfm
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
170 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
170 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
74 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
72 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
81 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Срок службы L10 (+40 °C)
70000 h
Диапазон температур управления (°F)
-13-140 °F
Размеры выреза (дюймы)
9.02 inch x 9.02 inch
Размеры изделия (дюймы)
6.1 inch x 11.81 inch x 11.81 inch
Вес изделия (фунты)
14,4 lb.
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500-20231120
Номер сертификата, признанного организацией UL
E175229-20231120
GTIN (EAN)
4061131263845
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 328.55 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 328.55 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.8 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 448.39 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 345.86 KB Download