PWD 5000 & PWT 6000
PWD 5302
Воздушно-водный теплообменник Верхнее крепление 2150W IP54
230VAC 7035
Номер продукта:
12065310055
Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
- Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
- Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
- Промышленная надежность - Прочный корпус из стали или нержавеющей стали обеспечивает долговечную работу в суровых условиях эксплуатации
- Управление, не требующее технического обслуживания - Сведены к минимуму простои благодаря конструкции, практически не требующей технического обслуживания
- Высокая эффективность охлаждения - Обеспечивает высокую производительность при низких расходах и минимальном падении давления
Информация о продукте "PWD 5302 230V 7035"
Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
- Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
- Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
- Промышленная надежность - Прочный корпус из стали или нержавеющей стали обеспечивает долговечную работу в суровых условиях эксплуатации
- Управление, не требующее технического обслуживания - Сведены к минимуму простои благодаря конструкции, практически не требующей технического обслуживания
- Высокая эффективность охлаждения - Обеспечивает высокую производительность при низких расходах и минимальном падении давления
- Номер артикула
- 12065310055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 60 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,4 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 3 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 54 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,085 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,1 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 6 A
- Допустимое рабочее давление (бар)
- 10 bar
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
- 1925 W
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 400 л)
- 2150 W
- Макс. температура жидкости (°C)
- 35 °C
- Мин. температура жидкости (°C)
- 1 °C
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 50 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 8 °C
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Тип напряжения
- AC
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 294 cfm
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 500 m³/h
- Диапазон температур управления (°C)
- 1-70 °C
- Вес изделия (кг)
- 21 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131038900
- ETIM-Class
- EC002515
- Размеры изделия (мм)
- 180 mm x 600 mm x 390 mm
- Номер артикула
- 12065310055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 60 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,4 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 3 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 54 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,085 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,1 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 6 A
- Холодопроизводительность при W10/A35 (50 Гц, БТУ, 400 л)
- 7336 btu/h
- Макс. температура жидкости (°F)
- 95 °F
- Мин. температура жидкости (°F)
- 34 °F
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 122 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 46 °F
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Тип напряжения
- AC
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 294 cfm
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 500 m³/h
- Диапазон температур управления (°F)
- 34-158 °F
- Вес изделия (фунты)
- 46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131038900
- ETIM-Class
- EC002515
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.5 inch x 23.6 inch x 15.4 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 850.71 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 850.71 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.41 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 377.5 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 5.87 KB | Download |
| Manual PWx | N/A | 584.91 KB | Download | |
| Supplement PWD 53x2/ 54x2 | N/A | 552.41 KB | Download | |
| Conformity PWD 53xx - 54xx | N/A | 69.13 KB | Download | |
| TECHNICAL SUPPLEMENT | N/A | 356.38 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 796.43 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 42.62 KB | Download |
Technical Drawings
PWD 5302 230V 7035
Cut-out radii R20
- A
- 230 mm
- B
- 360 mm
- C
- 105 mm
- D
- 207 mm
- E
- 358 mm
- F
- 143 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 140 mm
- Z
- 390 mm
- A
- 9.06 in
- B
- 14.17 in
- C
- 4.13 in
- D
- 8.15 in
- E
- 14.09 in
- F
- 5.63 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 5.51 in
- Z
- 15.35 in
Размеры