You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PWD 5402 230V 7035"

Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.

  • Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
  • Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
  • Промышленная надежность - Прочный корпус из стали или нержавеющей стали обеспечивает долговечную работу в суровых условиях эксплуатации
  • Управление, не требующее технического обслуживания - Сведены к минимуму простои благодаря конструкции, практически не требующей технического обслуживания
  • Высокая эффективность охлаждения - Обеспечивает высокую производительность при низких расходах и минимальном падении давления
Технические данные
Номер артикула
12065410055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
50 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,84 A
Пусковой ток, 50 Гц
4 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
64 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,115 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,165 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
6 A
Допустимое рабочее давление (бар)
10 bar
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
3045 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 400 л)
3400 W
Макс. температура жидкости (°C)
35 °C
Мин. температура жидкости (°C)
1 °C
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
50 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
8 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
424 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
720 m³/h
Диапазон температур управления (°C)
1-70 °C
Вес изделия (кг)
30 kg
GTIN (EAN)
4061131039174
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (мм)
190 mm x 720 mm x 465 mm
Номер артикула
12065410055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
50 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,84 A
Пусковой ток, 50 Гц
4 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
64 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,115 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,165 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
6 A
Холодопроизводительность при W10/A35 (50 Гц, БТУ, 400 л)
11601 btu/h
Макс. температура жидкости (°F)
95 °F
Мин. температура жидкости (°F)
34 °F
Макс. температура внутри корпуса (°F)
122 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
46 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
424 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
720 m³/h
Диапазон температур управления (°F)
34-158 °F
Вес изделия (фунты)
66 lb.
GTIN (EAN)
4061131039174
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (дюймы)
7.5 inch x 28.3 inch x 18.3 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 850.71 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 850.71 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.41 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 377.5 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 5.21 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWD 53x2/ 54x2 N/A pdf 552.41 KB Download
Conformity PWD 53xx - 54xx N/A pdf 69.13 KB Download
TECHNICAL SUPPLEMENT N/A pdf 424.45 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 42.62 KB Download

Technical Drawings

PWD 5402 230V 7035

Cut-out radii R20

Размеры
A
230 mm
B
425 mm
C
128 mm
D
330 mm
E
434 mm
F
191 mm
X
720 mm
Y
190 mm
Z
465 mm
A
9.06 in
B
16.73 in
C
5.04 in
D
12.99 in
E
17.09 in
F
7.52 in
X
28.35 in
Y
7.48 in
Z
18.31 in