You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PWT 6402 230V 7035"

Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.

С помощью воздушно-водяного теплообменника PWT 6402 компания Pfannenberg, специализирующаяся на системах терморегулирования, разработала экономичное решение для терморегулирования, предназначенное для установки на верхней части электрических шкафов, которое представляет собой ещё одну безопасную альтернативу уже имеющимся в ассортименте агрегатам для боковой установки. Защищенный от конденсата теплообменник PWT мощностью 3,8 кВт обеспечивает эффективное охлаждение при низких затратах на электроэнергию и техническое обслуживание.

  • Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
  • Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
  • Предохранитель от утечки - Встроенный датчик утечки автоматически перекрывает подачу воды, чтобы предотвратить затопление шкафа
  • Безопасность при образовании конденсата - Оптимизированный воздушный поток и увеличенное расстояние до верхней части шкафа предотвращают проблемы с конденсатом
  • Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
Технические данные
Номер артикула
12813401055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
50 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,76 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,96 A
Пусковой ток, 50 Гц
1,45 A
Пусковой ток, 60 Гц
1,45 A
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,177 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,209 W
Тип предохранителя
gG
Допустимое рабочее давление (бар)
10 bar
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
3403 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 400 л)
3800 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (60 Гц, Вт, 400 л)
3700 W
Макс. температура жидкости (°C)
35 °C
Мин. температура жидкости (°C)
1 °C
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
50 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
1 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
1135 m³/h
Диапазон температур управления (°C)
1-70 °C
Вес изделия (кг)
34,5 kg
GTIN (EAN)
4061131238041
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (мм)
274 mm x 796 mm x 584 mm
Номер артикула
12813401055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
50 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,76 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,96 A
Пусковой ток, 50 Гц
1,45 A
Пусковой ток, 60 Гц
1,45 A
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,177 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,209 W
Тип предохранителя
gG
Макс. температура жидкости (°F)
95 °F
Мин. температура жидкости (°F)
34 °F
Макс. температура внутри корпуса (°F)
122 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
34 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
1135 m³/h
Диапазон температур управления (°F)
34-158 °F
Вес изделия (фунты)
76 lb.
GTIN (EAN)
4061131238041
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (дюймы)
10.79 inch x 31.34 inch x 22.99 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 895.94 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 895.94 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.03 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 210.27 KB Download
Conformity PWD 53xx - 54xx N/A pdf 69.13 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op.inst. PWT 6402 230V/400V 2~ N/A pdf 3.03 MB Download

Technical Drawings

PWT 6402 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Размеры
A
392 mm
B
692 mm
X
796 mm
Y
274 mm
Z
584 mm
A
15.43 in
B
27.24 in
X
31.34 in
Y
10.79 in
Z
22.99 in