PWD 5000 & PWT 6000
PWT 6402
Воздушно-водный теплообменник Верхнее крепление 3800W
400VAC 2~
Номер продукта:
12813409051
Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
С помощью воздушно-водяного теплообменника PWT 6402 компания Pfannenberg, специализирующаяся на системах терморегулирования, разработала экономичное решение для терморегулирования, предназначенное для установки на верхней части электрических шкафов, которое представляет собой ещё одну безопасную альтернативу уже имеющимся в ассортименте агрегатам для боковой установки. Защищенный от конденсата теплообменник PWT мощностью 3,8 кВт обеспечивает эффективное охлаждение при низких затратах на электроэнергию и техническое обслуживание.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
С помощью воздушно-водяного теплообменника PWT 6402 компания Pfannenberg, специализирующаяся на системах терморегулирования, разработала экономичное решение для терморегулирования, предназначенное для установки на верхней части электрических шкафов, которое представляет собой ещё одну безопасную альтернативу уже имеющимся в ассортименте агрегатам для боковой установки. Защищенный от конденсата теплообменник PWT мощностью 3,8 кВт обеспечивает эффективное охлаждение при низких затратах на электроэнергию и техническое обслуживание.
- Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
- Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
- Предохранитель от утечки - Встроенный датчик утечки автоматически перекрывает подачу воды, чтобы предотвратить затопление шкафа
- Безопасность при образовании конденсата - Оптимизированный воздушный поток и увеличенное расстояние до верхней части шкафа предотвращают проблемы с конденсатом
- Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
Информация о продукте "PWT 6402 400V 2~ RAL"
Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
С помощью воздушно-водяного теплообменника PWT 6402 компания Pfannenberg, специализирующаяся на системах терморегулирования, разработала экономичное решение для терморегулирования, предназначенное для установки на верхней части электрических шкафов, которое представляет собой ещё одну безопасную альтернативу уже имеющимся в ассортименте агрегатам для боковой установки. Защищенный от конденсата теплообменник PWT мощностью 3,8 кВт обеспечивает эффективное охлаждение при низких затратах на электроэнергию и техническое обслуживание.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
С помощью воздушно-водяного теплообменника PWT 6402 компания Pfannenberg, специализирующаяся на системах терморегулирования, разработала экономичное решение для терморегулирования, предназначенное для установки на верхней части электрических шкафов, которое представляет собой ещё одну безопасную альтернативу уже имеющимся в ассортименте агрегатам для боковой установки. Защищенный от конденсата теплообменник PWT мощностью 3,8 кВт обеспечивает эффективное охлаждение при низких затратах на электроэнергию и техническое обслуживание.
- Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
- Надежность в экстремальных условиях эксплуатации - Безопасное управление при температуре окружающей среды до 70 °C
- Предохранитель от утечки - Встроенный датчик утечки автоматически перекрывает подачу воды, чтобы предотвратить затопление шкафа
- Безопасность при образовании конденсата - Оптимизированный воздушный поток и увеличенное расстояние до верхней части шкафа предотвращают проблемы с конденсатом
- Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
- Номер артикула
- 12813409051
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,6 A
- Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 0,53 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 1 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 0,9 A
- Количество фаз
- 2
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,195 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,242 W
- Тип предохранителя
- gG
- Допустимое рабочее давление (бар)
- 10 bar
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
- 3403 W
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 400 л)
- 3800 W
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (60 Гц, Вт, 400 л)
- 3700 W
- Макс. температура жидкости (°C)
- 35 °C
- Мин. температура жидкости (°C)
- 1 °C
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 50 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 1 °C
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-440 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-400 V
- Тип напряжения
- AC
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 1135 m³/h
- Диапазон температур управления (°C)
- 1-70 °C
- Вес изделия (кг)
- 37 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131238058
- ETIM-Class
- EC002515
- Размеры изделия (мм)
- 274 mm x 796 mm x 584 mm
- Номер артикула
- 12813409051
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,6 A
- Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 0,53 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 1 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 0,9 A
- Количество фаз
- 2
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,195 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,242 W
- Тип предохранителя
- gG
- Макс. температура жидкости (°F)
- 95 °F
- Мин. температура жидкости (°F)
- 34 °F
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 122 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 34 °F
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-440 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-400 V
- Тип напряжения
- AC
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 1135 m³/h
- Диапазон температур управления (°F)
- 34-158 °F
- Вес изделия (фунты)
- 81,5 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131238058
- ETIM-Class
- EC002515
- Размеры изделия (дюймы)
- 10.79 inch x 31.34 inch x 22.99 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 895.94 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 895.94 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.03 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 210.27 KB | Download | |
| Conformity PWD 53xx - 54xx | N/A | 69.13 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op.inst. PWT 6402 230V/400V 2~ | N/A | 3.03 MB | Download |
Technical Drawings
PWT 6402 400V 2~ RAL
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 392 mm
- B
- 692 mm
- X
- 796 mm
- Y
- 274 mm
- Z
- 584 mm
- A
- 15.43 in
- B
- 27.24 in
- X
- 31.34 in
- Y
- 10.79 in
- Z
- 22.99 in
Размеры