Pyra
PY X-LA-15
Pyra Комплект «Ксенон/звуковой сигнализатор» 103dB 15J 95cd
24VDC RAL7035 AM
Номер продукта:
21565804055
Сигнальные устройства серии PYRA, сочетающие в себе звуковые сигнализаторы и ксеноновые мигающие лампы, обеспечивают высокоэффективную сигнализацию при особенно простой и безопасной установке. Световые и звуковые сигналы можно управлять отдельно и гибко адаптировать к конкретным промышленным условиям эксплуатации.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Блок звукового и светового сигнализатора с готовой проводкой - Быстрое подключение и монтаж с помощью одного разъема
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
Информация о продукте "PY X-LA-15 24 DC AM 7035"
Сигнальные устройства серии PYRA, сочетающие в себе звуковые сигнализаторы и ксеноновые мигающие лампы, обеспечивают высокоэффективную сигнализацию при особенно простой и безопасной установке. Световые и звуковые сигналы можно управлять отдельно и гибко адаптировать к конкретным промышленным условиям эксплуатации.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Блок звукового и светового сигнализатора с готовой проводкой - Быстрое подключение и монтаж с помощью одного разъема
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
- Номер артикула
- 21565804055
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 19.2-28.8 V
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,695 A
- Тип напряжения
- DC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 103 dB(A)
- Уровень снижения уровня шума: 1
- -12 dB
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -25 dB
- Количество сигналов тревоги
- 8
- Количество внешних выбираемых тонов
- 1
- Интенсивность света (кд)
- 95 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 225,92 m
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Материал линзы или купола
- ПК
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (кг)
- 0,87 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131132691
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (мм)
- 172 mm x 216 mm x 144 mm
- Номер артикула
- 21565804055
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 19.2-28.8 V
- Тип напряжения
- DC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 103 dB(A)
- Уровень снижения уровня шума: 1
- -12 dB
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -25 dB
- Количество сигналов тревоги
- 8
- Количество внешних выбираемых тонов
- 1
- Интенсивность света (кд)
- 95 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 741,21 ft.
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Материал линзы или купола
- ПК
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 1,92 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131132691
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (дюймы)
- 6.77 inch x 8.5 inch x 5.67 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 362.63 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 362.63 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.44 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 174.68 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf | N/A | 53.49 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf | N/A | 31.46 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-L(A)-15 | N/A | 2.44 MB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 17.8 | 11.6 | 18.7 | |
| Предупреждение | 35.6 | 23.2 | 37.4 | |
| Информирование | 80.1 | 52.2 | 84.1 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| 90 дБ (A) | 2.5 | 2.1 | 1.0 | |
| 85 дБ (A) | 4.4 | 3.7 | 1.8 | |
| 80 дБ (A) | 7.8 | 6.6 | 3.2 | |
| 75 дБ (A) | 13.9 | 11.8 | 5.7 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 58.4 | 38.1 | 61.4 | |
| Предупреждение | 116.8 | 76.1 | 92 | |
| Информирование | 262.8 | 171.3 | 168.7 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| 90 дБ (A) | 8.1 | 6.9 | 3.3 | |
| 85 дБ (A) | 14.4 | 12.2 | 5.9 | |
| 80 дБ (A) | 25.6 | 21.8 | 10.5 | |
| 75 дБ (A) | 45.5 | 38.7 | 18.7 | |