Quadro
QUADRO F12
Quadro Ксеноновая вспышка 13J 130cd
24VDC RAL7035 AM
Номер продукта:
21041804000
Сигнальные маяки серии QUADRO обеспечивают высокоэффективную визуальную сигнализацию благодаря использованию ксеноновых и светодиодных технологий и предназначены для эксплуатации в сложных промышленных условиях и в зонах с повышенной опасностью. Их прочная и компактная конструкция, а также сертифицированные технические характеристики гарантируют надежное оповещение о тревоге даже в суровых условиях.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
- Фиксирующие элементы снаружи прокладок - Обеспечение надежного и герметичного уплотнения корпуса
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
Информация о продукте "QUADRO F12 24 DC AM"
Сигнальные маяки серии QUADRO обеспечивают высокоэффективную визуальную сигнализацию благодаря использованию ксеноновых и светодиодных технологий и предназначены для эксплуатации в сложных промышленных условиях и в зонах с повышенной опасностью. Их прочная и компактная конструкция, а также сертифицированные технические характеристики гарантируют надежное оповещение о тревоге даже в суровых условиях.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
- Фиксирующие элементы снаружи прокладок - Обеспечение надежного и герметичного уплотнения корпуса
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
- Номер артикула
- 21041804000
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления переменного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
- 0,7 A
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
- 0,7 A
- Интенсивность света (кд)
- 130 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 264,28 m
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 12000000
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-55 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 95 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66/67
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Материал линзы или купола
- ПК
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (кг)
- 0,6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131119395
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (мм)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Номер артикула
- 21041804000
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления переменного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
- 0,7 A
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
- 0,7 A
- Интенсивность света (кд)
- 130 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 867,07 ft.
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 12000000
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-131 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 95 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66/67
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Материал линзы или купола
- ПК
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 1,32 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131119395
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 133.09 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 311.58 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 311.58 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506681_Rev12_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf | N/A | 62.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507037_Rev01_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf | N/A | 35.4 KB | Download | |
| Manual Quadro F12, F05 | N/A | 133.09 KB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 19.2 | 13.8 | 18.7 | |
| Предупреждение | 38.4 | 27.6 | 37.4 | |
| Информирование | 86.4 | 62.1 | 84.1 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 63 | 45.3 | 61.4 | |
| Предупреждение | 126 | 90.6 | 92 | |
| Информирование | 283.5 | 203.8 | 168.7 | |