You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "QUADRO F12 24 DC CL"

Сигнальные маяки серии QUADRO обеспечивают высокоэффективную визуальную сигнализацию благодаря использованию ксеноновых и светодиодных технологий и предназначены для эксплуатации в сложных промышленных условиях и в зонах с повышенной опасностью. Их прочная и компактная конструкция, а также сертифицированные технические характеристики гарантируют надежное оповещение о тревоге даже в суровых условиях.

  • Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
  • Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
  • Фиксирующие элементы снаружи прокладок - Обеспечение надежного и герметичного уплотнения корпуса
  • Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
  • Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
Технические данные
Номер артикула
21041801000
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
24-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Тип напряжения
DC
Интенсивность света (кд)
260 cd
цвет линз
Очистить
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние обзора (м)
373,75 m
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
12000000
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
95 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66/67
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
Поликарбонат
Материал линзы или купола
ПК
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (кг)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131119302
ETIM-Class
EC001333
Размеры изделия (мм)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Номер артикула
21041801000
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
24-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Тип напряжения
DC
Интенсивность света (кд)
260 cd
цвет линз
Очистить
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние просмотра (фут)
1226,22 ft.
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
12000000
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
95 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66/67
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
Поликарбонат
Материал линзы или купола
ПК
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (фунты)
1,32 lb.
GTIN (EAN)
4061131119302
ETIM-Class
EC001333
Размеры изделия (дюймы)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 155.68 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 167.31 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 155.43 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EN5423 EU PL pdf 2.15 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 133.09 KB Download
Product sheet DE PDF 311.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 311.58 KB Download
Conformity_CE_085506681_Rev12_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 62.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev01_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 35.4 KB Download
Manual Quadro F12, F05 N/A pdf 133.09 KB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 25.6 18.4 24.9
Предупреждение 51.2 36.8 49.8
Информирование 115.2 82.8 112.1