Quadro
QUADRO F12-SIL
Quadro Ксеноновая вспышка 13J 140cd
24VDC RAL7035 CL
Номер продукта:
21041801601
Сигнальные маяки серии QUADRO обеспечивают высокоэффективную визуальную сигнализацию благодаря использованию ксеноновых и светодиодных технологий и предназначены для эксплуатации в сложных промышленных условиях и в зонах с повышенной опасностью. Их прочная и компактная конструкция, а также сертифицированные технические характеристики гарантируют надежное оповещение о тревоге даже в суровых условиях.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Мониторинг с автономным источником питания - Обеспечение повышенной безопасности в сложных условиях эксплуатации
- Беспотенциальный контакт - Обеспечение простого и гибкого интерфейса для сигнализации об ошибках в любой системе управления
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
Информация о продукте "QUADRO F12-SIL 24 DC CL"
Сигнальные маяки серии QUADRO обеспечивают высокоэффективную визуальную сигнализацию благодаря использованию ксеноновых и светодиодных технологий и предназначены для эксплуатации в сложных промышленных условиях и в зонах с повышенной опасностью. Их прочная и компактная конструкция, а также сертифицированные технические характеристики гарантируют надежное оповещение о тревоге даже в суровых условиях.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Мониторинг с автономным источником питания - Обеспечение повышенной безопасности в сложных условиях эксплуатации
- Беспотенциальный контакт - Обеспечение простого и гибкого интерфейса для сигнализации об ошибках в любой системе управления
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
- Номер артикула
- 21041801601
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Интенсивность света (кд)
- 140 cd
- цвет линз
- Очистить
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
- Диапазон температур управления (°C)
- -30-55 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 95 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66/67
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (кг)
- 0,6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131119326
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (мм)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Номер артикула
- 21041801601
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Интенсивность света (кд)
- 140 cd
- цвет линз
- Очистить
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
- Диапазон температур управления (°F)
- -22-131 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 95 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66/67
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (фунты)
- 1,32 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131119326
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 155.68 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 167.31 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 155.43 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 216.42 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 216.42 KB | Download | |
| Certificate SIL_PL | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 421.72 KB | Download | |
| Manual QUADRO F12 SIL | N/A | 1.64 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf | N/A | 72.3 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf | N/A | 39.77 KB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 23.6 | 17.9 | 23.8 | |
| Предупреждение | 47.2 | 35.8 | 47.6 | |
| Информирование | 106.2 | 80.6 | 107.1 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 77.4 | 58.7 | 78 | |
| Предупреждение | 154.8 | 117.4 | 117 | |
| Информирование | 348.3 | 264.2 | 214.5 | |