Quadro
QUADRO LED-HI
Quadro Многофункциональный светодиодный светильник 75cd
115-230VAC/DC RAL7035 CL
Номер продукта:
21108641000
Сигнальные маяки серии QUADRO обеспечивают высокоэффективную визуальную сигнализацию благодаря использованию ксеноновых и светодиодных технологий и предназначены для эксплуатации в сложных промышленных условиях и в зонах с повышенной опасностью. Их прочная и компактная конструкция, а также сертифицированные технические характеристики гарантируют надежное оповещение о тревоге даже в суровых условиях.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
- Фиксирующие элементы снаружи прокладок - Обеспечение надежного и герметичного уплотнения корпуса
- Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Информация о продукте "QUADRO LED HI 90-253 AC CL"
Сигнальные маяки серии QUADRO обеспечивают высокоэффективную визуальную сигнализацию благодаря использованию ксеноновых и светодиодных технологий и предназначены для эксплуатации в сложных промышленных условиях и в зонах с повышенной опасностью. Их прочная и компактная конструкция, а также сертифицированные технические характеристики гарантируют надежное оповещение о тревоге даже в суровых условиях.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
- Фиксирующие элементы снаружи прокладок - Обеспечение надежного и герметичного уплотнения корпуса
- Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Номер артикула
- 21108641000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 90-253 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 90-253 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигание с частотой 1 Гц) (среднее номинальное напряжение)
- 0,045 A
- Интенсивность света (кд)
- 75 cd
- цвет линз
- Очистить
- Тип оптического сигнала
- Непрерывный свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-55 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 95 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 67
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Материал линзы или купола
- ПК
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (кг)
- 0,41 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131121688
- ETIM-Class
- EC002975
- Размеры изделия (мм)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Номер артикула
- 21108641000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 90-253 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 90-253 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигание с частотой 1 Гц) (среднее номинальное напряжение)
- 0,045 A
- Интенсивность света (кд)
- 75 cd
- цвет линз
- Очистить
- Тип оптического сигнала
- Непрерывный свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-131 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 95 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 67
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Материал линзы или купола
- ПК
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 0,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131121688
- ETIM-Class
- EC002975
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 809.7 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 809.7 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.08 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 56.77 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 34.32 KB | Download | |
| Quick Guide QUADRO LED-HI | N/A | 898.18 KB | Download | |
| MANUAL QUADRO LED-HI | N/A | 1.08 MB | Download |