You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "SPC 200 CE WT 400-460/3/50-60Hz R410A"

Технические данные
Номер артикула
42222005001
Цвет корпуса/изделия
Серый
Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
7035
Номинальная частота
50 Hz
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
40 A
Номинальный ток потребления при частоте 60 Гц
40 A
Пусковой ток, 60 Гц
35 A
Степень защиты IP (внешняя)
X5
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
74 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
74 dB(A)
Количество фаз
3
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
20500 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
20500 W
Тип холодильного агента
R410A
Макс. температура жидкости (°C)
30 °C
Мин. температура жидкости (°C)
15 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
414-506 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
400-400 V
Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
460-460 V
Тип напряжения
AC
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
1700 m³/h
Напряжение вспомогательного контура чиллера
24V DC
Смесь холодильного агента (рекомендуется)
Вода/гликоль — 50/50
Вместимость бака (л)
10 L
Расход (насос) (л/мин) (50 Гц)
360 L/min
Давление в насосе (50 Гц, бар)
3 bar
Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
1 K
Подключение (охлаждающая жидкость)
2 дюйма
Тип охлаждающей среды
Вода
Способ монтажа чиллера
Отдельно стоящий
Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
36000 W
Краткое описание типа устройства для охлаждения
SPC 200
Area of application (market)
Промышленный
Диапазон температур управления (°C)
-30-55 °C
Вес изделия (кг)
270 kg
GTIN (EAN)
4061131270300
ETIM-Class
EC002516
Размеры изделия (мм)
2000 mm x 1200 mm x 440 mm
Давление в насосе (60 Гц, бар)
3 bar
Расход (насос) (л/мин) (60 Гц)
360 L/min
Холодопроизводительность при W15/A35 (60 Гц, Вт)
8000 W
Мощность электрического нагрева
2000 W
Холодопроизводительность при W18/A45 (60 Гц, Вт)
25000 W
Холодопроизводительность при W18/A45 (50 Гц, Вт)
25000 W
Modbus
Да (1)
Номер артикула
42222005001
Цвет корпуса/изделия
Серый
Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
7035
Номинальная частота
50 Hz
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
40 A
Номинальный ток потребления при частоте 60 Гц
40 A
Пусковой ток, 60 Гц
35 A
Степень защиты IP (внешняя)
X5
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
74 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
74 dB(A)
Количество фаз
3
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
20500 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
20500 W
Тип холодильного агента
R410A
Макс. температура жидкости (°F)
86 °F
Мин. температура жидкости (°F)
59 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
414-506 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
400-400 V
Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
460-460 V
Тип напряжения
AC
Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
1000 cfm
Напряжение вспомогательного контура чиллера
24V DC
Смесь холодильного агента (рекомендуется)
Вода/гликоль — 50/50
Вместимость бака (л)
10 L
Вместимость бака (гал.)
2,64 gal
Расход (насос) (гал./мин.) (50 Гц)
95,10 gal/min
Давление в насосе (50 Гц, фунты на квадратный дюйм)
44 psi
Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
1 K
Подключение (охлаждающая жидкость)
2 дюйма
Тип охлаждающей среды
Вода
Способ монтажа чиллера
Отдельно стоящий
Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
36000 W
Максимальная холодопроизводительность для маркетинговых целей (маркетинг, БТУ)
122830 btu/h
Краткое описание типа устройства для охлаждения
SPC 200
Area of application (market)
Промышленный
Диапазон температур управления (°F)
-22-131 °F
Вес изделия (фунты)
595,25 lb.
GTIN (EAN)
4061131270300
ETIM-Class
EC002516
Размеры изделия (дюймы)
78.74 inch x 47.24 inch x 17.32 inch
Давление в насосе (60 Гц, фунты на квадратный дюйм)
44 psi
Расход (насос) (гал./мин.) (60 Гц)
95,10 gal/min
Холодопроизводительность при W15/A35 (60 Гц, Вт)
8000 W
Холодопроизводительность при W15/A35 (60 Гц, БТУ)
27297 btu/h
Мощность электрического нагрева
2000 W
Холодопроизводительность при W18/A45 (60 Гц, БТУ)
85303 btu/h
Холодопроизводительность при W18/A45 (50 Гц, БТУ)
85303 btu/h
Modbus
Да (1)

Technical Drawings

SPC 200 CE WT 400-460/3/50-60Hz R410A

Размеры
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in