Информация о продукте "SPC 400 CE WT 400/3/50Hz R410A "
- Номер артикула
- 42224005001
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 53 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 35 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- X5
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 74 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 28000 W
- Тип холодильного агента
- R410A
- Макс. температура жидкости (°C)
- 30 °C
- Мин. температура жидкости (°C)
- 15 °C
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-400 V
- Тип напряжения
- AC
- Напряжение вспомогательного контура чиллера
- 24V DC
- Смесь холодильного агента (рекомендуется)
- Вода/гликоль — 50/50
- Вместимость бака (л)
- 10 L
- Расход (насос) (л/мин) (50 Гц)
- 380 L/min
- Давление в насосе (50 Гц, бар)
- 3 bar
- Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
- 1 K
- Подключение (охлаждающая жидкость)
- 2 дюйма
- Тип охлаждающей среды
- Вода
- Способ монтажа чиллера
- Отдельно стоящий
- Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
- 36000 W
- Краткое описание типа устройства для охлаждения
- SPC 400
- Area of application (market)
- Промышленный
- Диапазон температур управления (°C)
- -30-55 °C
- Вес изделия (кг)
- 270 kg
- ETIM-Class
- EC002516
- Размеры изделия (мм)
- 2400 mm x 980 mm x 630 mm
- Холодопроизводительность при W15/A35 (60 Гц, Вт)
- 8000 W
- Мощность электрического нагрева
- 2000 W
- Холодопроизводительность при W18/A45 (50 Гц, Вт)
- 45000 W
- Modbus
- Да (1)
- Номер артикула
- 42224005001
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 53 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 35 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- X5
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 74 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 28000 W
- Тип холодильного агента
- R410A
- Макс. температура жидкости (°F)
- 86 °F
- Мин. температура жидкости (°F)
- 59 °F
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-400 V
- Тип напряжения
- AC
- Напряжение вспомогательного контура чиллера
- 24V DC
- Смесь холодильного агента (рекомендуется)
- Вода/гликоль — 50/50
- Вместимость бака (л)
- 10 L
- Вместимость бака (гал.)
- 2,64 gal
- Расход (насос) (гал./мин.) (50 Гц)
- 100,39 gal/min
- Давление в насосе (50 Гц, фунты на квадратный дюйм)
- 44 psi
- Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
- 1 K
- Подключение (охлаждающая жидкость)
- 2 дюйма
- Тип охлаждающей среды
- Вода
- Способ монтажа чиллера
- Отдельно стоящий
- Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
- 36000 W
- Максимальная холодопроизводительность для маркетинговых целей (маркетинг, БТУ)
- 122830 btu/h
- Краткое описание типа устройства для охлаждения
- SPC 400
- Area of application (market)
- Промышленный
- Диапазон температур управления (°F)
- -22-131 °F
- Вес изделия (фунты)
- 595,25 lb.
- ETIM-Class
- EC002516
- Размеры изделия (дюймы)
- 94.49 inch x 38.58 inch x 24.80 inch
- Холодопроизводительность при W15/A35 (60 Гц, Вт)
- 8000 W
- Холодопроизводительность при W15/A35 (60 Гц, БТУ)
- 27297 btu/h
- Мощность электрического нагрева
- 2000 W
- Холодопроизводительность при W18/A45 (50 Гц, БТУ)
- 153546 btu/h
- Modbus
- Да (1)
Технические данные
Technical Drawings
SPC 400 CE WT 400/3/50Hz R410A
- X
- 830 mm
- Y
- 2030 mm
- Z
- 1240 mm
- X
- 32.68 in
- Y
- 79.92 in
- Z
- 48.82 in
Размеры