- Компания
-
Тепловые решения
- FIND A PRODUCT
- ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
- ПОЛУЧИТЕ ПОДДЕРЖКУ
- ИНСТРУМЕНТЫ И ЗАГРУЗКИ
- Решения в области сигнализации
- Центр опыта
Фильтр
PWW 2.0 Каталог
PWW 22000 WT CE ELE
Теплообменник «вода-вода» 22kW электрический water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
- Номер артикула
- 42122205002
PWW 22000 WT CE M
Теплообменник «вода-вода» 22kW механический water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
- Номер артикула
- 42122205001
PWW 22000 WT CE P&P
Теплообменник «вода-вода» 22kW plug&play water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
- Номер артикула
- 42122205003
PWW 36000 WT CE ELE
Теплообменник «вода-вода» 36kW электрический water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
- Номер артикула
- 42123605002
PWW 36000 WT CE M
Теплообменник «вода-вода» 36kW механический water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
- Номер артикула
- 42123605001
PWW 36000 WT CE P&P
Теплообменник «вода-вода» 36kW plug&play water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
- Номер артикула
- 42123605003
PWW 9000 WT CE ELE
Теплообменник «вода-вода» 9kW электрический water/glycol
230VAC 50/60Hz
- Номер артикула
- 42120905008
PWW 9000 WT CE M
Теплообменник «вода-вода» 9kW механический water/glycol
230VAC 50/60Hz
- Номер артикула
- 42120905007
PWW 9000 WT CE P&P
Теплообменник «вода-вода» 9kW plug&play water/glycol
230VAC 50/60Hz
- Номер артикула
- 42120905009